고속도로에서 이동 중인 대형 화물차

상용차 기술

어떤 상황에서든 적재 용량이 큰 차량에 동력을 공급하고 장비를 갖출 수 있는 내구성 있고 효율적인 구성 요소.

트럭 및 버스의 파워트레인에 적합한 인증된 제어 장치

에머슨의 AVENTICS는 수십 년의 경험을 모든 종류의 상용 차량용 변속기 제어 시스템, 엔진, 터보차저, 클러치 제어장치, 아웃피팅 제품의 개발 및 제조에 활용하고 있습니다. 엄격한 테스트를 실행하는 에머슨의 동급 최강 제품을 사용함으로써 일류 자동차 제조업체가 각 부품 또는 전체 솔루션시스템에서 최고의  성능을 달성하는 동시에 진화하는 규제 표준을 앞서 갈 수 있습니다. ​

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 트럭 및 버스의 파워트레인에 적합한 인증된 제어 장치

사용 중인 솔루션

개요

에머슨은 고객의 응용 분야 만큼이나 광범위하고 고도로 맞춤화된 상용 차량용 제품군을 제공합니다. 차량이 어떻게 작동하든, 에머슨은 트랜스미션 및 클러치 제어 장치의 변속을 용이하게 하고 배기 가스 재순환을 통해 배기 가스 표준 준수를 보장하며 가변 형상 터보차저에서 최적의 성능을 보장하고 부드럽게 엔진을 제동할 수 있는 솔루션을 제공하고 있습니다.

엔진

응용 제품에 공압 및 전기적 엔진 제어 구성 요소가 필요한지 여부와 상관 없이 AVENTICS는 완전한 솔루션을 위한 구성 요소를 갖추고 있습니다. 공압적 측면에서 봤을 때, 저압 제품의 터보차저에서 나온 압축 공기를 친환경적으로 사용하는 것은 혁신의 시작에 불과합니다. 전기 드라이브는 그 효율성이 점점 더 높아짐에 따라, 다양한 엔진 제어 장치에서 회전 또는 선형 운동을 제어하는 데 사용될 수 있습니다.

클러치

에머슨은 독립형, 기계 통합형, 고객 맞춤형 설비에 맞추어 클러치 밸브 장치를 제공합니다. 독립형 설비에서는 공기가 외부 튜빙을 통해 유도되거나 작동 압력이 하우징 베이스에 통합됩니다. 기계적으로 통합된 밸브 장치의 하우징은 클러치 작동 실린더의 커버 역할도 합니다. 고객 맞춤형 솔루션은 센서 신호 전송과 같은 추가 기능을 통합할 수 있습니다.

트랜스미션

에머슨은 공압식, 전기식 및 기계 작동식 밸브, 작동 장치 및 복합 제어 장치를 제공하여 변속기의 내구성, 전환 시간 및 비용 효율성을 향상시킵니다. 4/2way, 3/2way, 2x3/2way 및 전기 작동식 스위치 밸브는 높은 진동 및 온도 변동 조건에서도 사용 수명이 깁니다. 제어 장치는 통합 밸브의 전자적 제어를 통해 강력한 성능 및 정밀한 제어를 보장합니다.

운전실

AVENTICS 솔루션은 운전실의 편의성, 스티어링 및 스티어링 휠 제품, 하이브리드 기술 및 엔진 배출 등, 기체 공학이 개선할 수 있는 모든 영역에서 이점을 제공할 수 있습니다. 에머슨의 에너지 관리 시스템은 ISO 지침을 준수하는 것으로 인증되었습니다. 에머슨의 포트폴리오에는 CAN(Controller Area Network) 버스, 펄스 폭 변조(PWM) 및 아날로그 제어 기능을 가진 솔루션이 포함되며, 통합 진단 서비스 프로토콜에 기반한 서비스를 제공합니다.

업피팅

AVENTICS는 소방, 냉동, 폐기물 수집, 도로 청소 및 콘크리트 펌프 트럭 등 상업용 차량에 적합한 다양한 특수 솔루션을 제공하고 있습니다. 트레일러, 부속품, 특수 용도 및 건설 차량 제조업체를 위한 맞춤형 구성 요소 및 시스템에 제품을 확장해 나가고 있습니다.  응용 제품에는 공압식 도어 오프너, 잠금 메커니즘, 장비 로더 및 기타 많은 것들이 있습니다.

미디어 및 사례 연구

Customized solutions can integrate based on customers’ specific needs and reduce installation costs.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.