초음파 세정

초음파 세정

당사의 초음파 증기 디그리서, 수성 시스템 및 구성요소는 세정 목표를 충족합니다.

초음파 세정이란

초음파 클리너는 고주파 음파를 생성하여 민감한 장비에서 오염 물질을 분리하며, 여러 항공 우주 및 산업 용도로 사용되는 의료 장치, 실험실 장비, 전자 구성품에 필요한 매우 높은 수준의 청결을 보장합니다. 에머슨은 오랜 세월을 통해 검증된 Branson 기술을 사용하여 빠르고 비용 효율적인 정밀 세정을 위한 표준, 주문 제작 벤치탑, 완전 자동화 솔루션을 제공합니다. 

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 초음파 세정이란

초음파 세정 작동법

초음파 세정

당사의 정밀 세정 실험실에는 유기성 잔류물의 특징을 알아내는 가스 크로마토그래피 및 구성품의 청결 여부를 결정하는 데 도움이 되는 중량 분석 등의 방법을 활용하여 정밀하고 정확하게 청결성을 측정할 수 있는 장비가 잘 갖추어져 있습니다. 당사의 Branson 기술 및 경험을 활용하여 에머슨 전문가가 고객님의 세정 목표를 비용 효율적으로 달성할 수 있는 적절한 장비와 공정 조합을 추천해 드립니다. 

공정

세정 대상물을 물탱크 또는 세정 용매에 넣습니다. 탱크 전체가 고주파 압력 음파를 받게 되고 극고주파로 액체를 진동시킵니다. 이러한 진동은 공동현상 및 강력한 힘을 일으켜 대상물 자체, 구멍 내부 또는 대상물 깊숙이 들어 있는 오염물질에 작용합니다. 이러한 힘으로 대상물에서 이물질을 밀어내어 제거합니다. 자동화를 통해 각 단계의 효율성을 향상할 수 있습니다.

응용 분야

에머슨의 Branson 초음파 세정 장비는 다양한 시장의 많은 응용 분야에서 신뢰성과 효과가 입증되었습니다. 다양한 표준 또는 주문 제작 모델을 제공하여 산업 구성품에서 정밀 의료 장치와 실험실 프로세스에 이르기까지 관련 분야 전반에서 일관된 고품질을 제공합니다. 정밀 세정 필요에 부합하도록 다양한 옵션 기능을 선택하실 수 있습니다. 

초음파 세정 시스템





산업 응용 분야

내연 기관 차량, 전기 차량(EV) 및 자율 주행 차량의 복잡하고 굽어 있으며 정교한 구성품을 위한 조립 솔루션

자동차

오늘날의 전기 및 내연 기관 차량용 플라스틱 및 금속 용착 조립 솔루션 

오늘날의 비즈니스 및 소비자용 전자 장치

전자 장치

민감한 회로, 내장 센서 및 정교한 구성품에 적합한 정밀 용착 및 세척 

기저귀 제조

섬유

초음파로 부직포를 자르고 꿰맨 후 접착하므로 저비용의 고속 자동화 생산이 가능합니다.

산업용 및 가정용 전기 제품

가전제품

세탁기에서 주방 및 욕실 가전제품에 이르기까지 크기를 막론한 가전제품 구성품 용착

리튬 이온 배터리

배터리

차세대 배터리 기술을 구축하기 위한 기술 전문성 및 용착의 혁신

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.