Branson-초음파-세정-부품

초음파 세정 부품

귀사의 초음파 세정 시스템을 주문 제작하고, 성능을 갱신하고, 유지 보수하십시오.

정밀 세정 장비의 전체 라인

초음파 세정 시스템의 3가지 필수 부품은 고주파수 전기 신호를 생성하는 초음파 발생기, 탱크 아래에 장착된 트랜스듀서 탱크, 전기 에너지를 기계 에너지로 변환하는 스테인리스 강 내수성 트랜스듀서입니다. Branson은 고객이 필요한 시스템을 위해 다양한 고품질 초음파 부품을 공급합니다. 또한 Branson은 시스템의 완성을 위해 열풍 건조기, 아쿠아파이어 제품 및 유증기를 제공하고 있습니다.

초음파 세정

당사의 정밀 세정 전문가가 고객이 필요한 최적의 자동 세척 시스템을 구성할 수 있도록 지원해 드립니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 정밀 세정 장비의 전체 라인

초음파 세정 부품

발생기

Branson 발생기는 고객의 세정 요구사항을 충족하기 위해 폭넓은 범위의 주파수로 초음파 세정에 필요한 전력 및 스윕 제어 기능을 제공합니다. S8000 시리즈는 자동차 부품이나 항공우주용 엔진 같이 크기가 큰 품목에 적합한 25~40kHz의 낮은 주파수부터, 표면 형상이 복잡하고 작은 크기의 정교한 품목에 적합한 80~170kHz의 주파수까지 제공하고 있습니다. Branson의 새로운 N9000 시리즈 메가 음향 발생기는 대부분의 정밀 세정 요구, 특히 반도체 웨이퍼 세정기용으로 최대 1MHz의 주파수를 제공합니다.

내수성 트랜스듀서

내수성 트랜스듀서는 모든 초음파 세정 시스템의 핵심입니다. 특수 세정 장치 설계나 소크 탱크의 초음파 업그레이드 등 Branson 내수성 트랜스듀서는 필요한 곳어디든 배치할 수 있습니다. 내수성 트랜스듀서는 표준 및 맞춤형 크기로 사용 가능하고, 최적의 초음파 에너지를 전송할 수 있도록 다양한 구성으로 제공됩니다. 크롬 도금으로 공동 침식을 줄일 수 있습니다.

초음파 탱크

초음파 탱크는 모든 초음파 시스템의 초석이 되는 장비입니다. Branson은 2.5~50갤런의 표준 스테인리스 강 초음파 탱크를 비롯해 어떤 크기든 고객이 원하는 맞춤형 탱크를 제작해 드립니다. 하단 장착형 포지티브 드레인 연결부와 완전 차폐형 내부 구성 요소가 표준 사양으로 포함됩니다. 옵션 사양으로는 부품 취급용 스테인리스 강 바스켓, 스테인리스 강 탱크 커버 및 필터/재순환 패키지가 포함됩니다.

애플리케이션 지원

애플리케이션 지원

당사의 무료 어플리케이션 지원 프로그램은 추가 비용 없이 전문가에게 엔지니어링 지원을 제공합니다.

자세히 알아보기
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.