에머슨은 연결된 기계 및 공장 자동화를 위한 공압 장치를 제공합니다.

공장 자동화 솔루션

자동화된 공장 어플리케이션에 혁신, 기능 향상 및 성능 향상을 제공하는 공장 자동화 제품, 소프트웨어 및 솔루션.

공장 자동화 제품 및 전문성으로 성능 최적화

많은 산업에서 공장 생산이 더 빠르게 진행되고 글로벌 경쟁이 치열해지고 있습니다. 기업과 장비 제조업체는 에머슨의 지원으로 공장 자동화 솔루션을 개발하고 시장에서 계속되는 문제를 해결할 수 있습니다. 에머슨은 AVENTICS의 공장 자동화 제품, 소프트웨어 및 전문성을 통해 고객이 보다 안전하고 생산적이며 에너지 효율적이고 구체적인 요구 사항에 맞춰진 산업 자동화 설비를 구축할 수 있도록 지원합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 공장 자동화 제품 및 전문성으로 성능 최적화

자동화 전문 지식

디지털 트랜스포메이션

에머슨은 IIoT 역량의 최첨단에 있습니다. AVENTICS 스마트 공압 장치, 성능 분석 및 공기 유량 센서와 같은 에머슨의 유체 제어 및 공압 솔루션은 기기에서 추출된 데이터를 고객에게 제공할 뿐만 아니라 데이터를 실행 가능하게 하여 작동 방식에 대한 완전한 이해를 얻을 수 있도록 합니다. 이를 통해 고객은 예측 유지 보수를 실시하고 처리량을 증대하여 품질 및 주기 시간을 향상시키며, 에너지 효율성 및 지속 가능성을 향상시킬 수 있습니다.

기계 안전성

공압 장치는 안전을 체계화하는 데 도움이 됩니다. 공장 자동화 솔루션은 산업 규정을 준수하면서 설비의 안전 기능을 간소화할 수 있습니다. 에머슨의 제품에는 안정성 등급에 대한 필수 문서가 제공되며, 안전 지원 전문가팀은 자동화된 설비가 작업자의 생산성과 안전을 유지할 수 있도록 도와 줍니다. 에머슨의 제품과 솔루션은 위험한 조건을 제거하고 실질적인 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다.

에너지 효율성

에너지를 덜 사용하는 자동화된 공정은 수익성을 높이고 환경에 도움이 됩니다. 효율성은 압축 공기를 적게 사용하고, 누출을 제한하며 시스템 비용을 줄이는 제품에서 시작합니다. 에머슨의 쿠션 부착 실린더, 센서, 공기 여과 및 기타 제품은 에너지 소비를 줄이며, 스마트 구성은 비용 증가 없이 어플리케이션의 처리량과 제품 수명을 늘리도록 도와줍니다.

팔레타이징 및 그리핑

에머슨의 자동화 솔루션은 여러 산업의 팔레타이징 시설에서 품질을 개선하고 생산을 가속화합니다. 에머슨의 공압 장치는 강력한 기술과 힘 감도 간에 독특한 균형을 제공하여 재료 취급 및 그리핑 설비를 안정화시키면서도 보다 유연하고 다양한 생산 요구 사항에 적합합니다. 당사의 제품은 또한 많은 산업에서 전문화된 솔루션을 제공하도록 맞춤 제작할 수 있습니다.

전문 기계

에머슨은 독특하고 전문화된 자동화 설비에 대한 솔루션을 찾는 분야에서 시장을 선도하고 있습니다. 로봇식 자동화 또는 맞춤형 설비 및 시스템에서 작동하는 제품에 대한 제어가 필요한 경우, 당사는 적응 가능한 지식과 맞춤형 제품을 임무에 제공합니다. 당사의 제품은 알루미늄 제련, 제재소, 철도 및 자동차 공장의 브레이크 테스트 장치, 농업 및 기타 여러 산업의 특수 취급 분야에서 복잡한 자동화 설비에 사용됩니다.

Driving Performance and Digital Transformation in Food & Beverage

Optimizing CPG and Food and Beverage Processes with End-to-end Digital Transformation Solutions

Optimizing CPG and Food and Beverage Processes with End-to-end Digital Transformation Solutions
To increase efficiencies in production, Emerson offers manufacturers a complete portfolio of automation solutions including intelligent field devices, control systems and software capabilities...
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      공장 자동화 미디어 및 사례 연구

      AVENTICS Advanced Valve System AV에 대해 알아보기

      이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.