I sistemi e il software di automazione di Emerson consentiranno di convertire la centrale elettrica di Albioma Bois Rouge da carbone a biomassa. Foto di: Albioma. Immagine ad alta risoluzione
Il progetto dal valore di alcuni milioni di dollari consentirà la conversione della centrale elettrica dell'isola di Réunion in biomassa, riducendo le emissioni dell'84%
RÉUNION ISLAND (28 giugno 2022) - La società globale di tecnologia e software Emerson (NYSE: EMR) è stata scelta da Albioma (PAR: ABIO), un fornitore indipendente francese di energia, per contribuire alla transizione del suo impianto di Bois Rouge da carbone al 100% di energia rinnovabile. Nell'ambito della più ampia missione di Albioma di convertire tutte le centrali a combustibile fossile esistenti in energia rinnovabile, i sistemi di automazione e il software di Emerson consentiranno la conversione di questa centrale elettrica a carbone in biomassa.
Il progetto dal valore di alcuni milioni di dollari è l'ultimo esempio di come le tecnologie di Emerson stiano aiutando i clienti ad accelerare la transizione verso un'energia più sostenibile. La centrale elettrica, una delle tre che Albioma gestisce sull'isola di Réunion nell'Oceano Indiano, sarà convertita all'uso di pellet di legno da biomassa al 100%. La modifica dell'impianto da 108 megawatt ridurrà le emissioni di gas a effetto serra di circa 640.000 tonnellate di CO2 equivalenti all'anno, con una riduzione delle emissioni dirette dell'84% rispetto agli attuali livelli operativi.
"Il nostro obiettivo aziendale è raggiungere quasi il 100% di energie rinnovabili entro il 2030 al più tardi e la completa eliminazione del carbone dal nostro sito di punta rappresenta una pietra miliare importante in questa rivoluzione verde", ha dichiarato Pascal Langeron, Chief Operating Officer, Reunion Island di Albioma. "Emerson è un partner per l’automazione con il quale abbiamo un rapporto di fiducia e le cui vaste esperienze e competenze in materia di centrali a biomassa sarà cruciale per il completamento di questo progetto nei tempi previsti".
L'impianto di Bois Rouge è composto da tre unità di generazione di energia. Due unità sono già gestite con il sistema di controllo distribuito Ovation™ di Emerson, che sarà modificato per l'uso con la biomassa, mentre la terza unità sarà sostituita con un nuovo sistema Ovation. Le unità saranno inoltre modernizzate con nuovi sistemi di protezione e monitoraggio dello stato delle turbine, sistemi di sicurezza per le caldaie, elementi di controllo e strumentazione delle caldaie migliorati.
Per garantire il completamento del progetto entro i tempi pianificati, un requisito fondamentale di Albioma, Emerson fornirà le sue metodologie di Project Certainty, le tecnologie digitali e le competenze in materia di software. Oltre a offrire un supporto tecnico locale per il progetto, Emerson fornirà la sua piattaforma di collaborazione RVO (Remote Virtual Office), un ambiente di test e progettazione virtuale sicuro che consentirà ad Albioma di accedere alle risorse di Emerson e al supporto continuo per ridurre i rischi e i costi del progetto.
"Emerson svolgerà un ruolo fondamentale nella transizione globale verso un futuro energetico sostenibile, supportando i progetti di conversione dei clienti", ha dichiarato Bob Yeager, Presidente Power and Water di Emerson." Le nostre tecnologie di automazione, il software, le soluzioni e la nostra esperienza nei progetti con biomassa aiuteranno Albioma a ottimizzare le prestazioni di Bois Rouge e, al contempo, a proteggere l'ambiente, grazie a una riduzione molto significativa delle emissioni di biossido di carbonio".
I lavori relativi al progetto di transizione inizieranno durante un'interruzione pianificata delle attività nel giugno 2022 e saranno completati entro cinque mesi.