Per saperne di più

La nuova saldatrice laser di Emerson migliora le capacità produttive

​Saldatrice laser Branson GL3

La saldatrice Branson™ GL-300 è una soluzione altamente versatile e quasi simultanea dedicata alla giunzione della plastica. Progettata per offrire saldature efficienti e di alta qualità idonee in molteplici campi di applicazione. Immagine ad alta risoluzione

La saldatrice Branson™ GL-300 aumenta la capacità produttiva e consente un avviamento più rapido della produzione

DANBURY, Conn. (22 luglio 2020) – Emerson ha presentato un nuovo sistema di saldatura laser che offre ai produttori di componenti plastici operanti in molteplici settori maggiori capacità produttive, senza compromettere la qualità e le prestazioni del prodotto. La saldatrice Branson™ GL-300 è una soluzione altamente versatile e quasi simultanea dedicata alla giunzione di materiali plastici. E' progettata per offrire saldature efficienti e di elevata qualità per una vasta gamma di applicazioni contribuendo all'aumento dell'efficienza produttiva.

I produttori hanno sempre più necessità di macchine e processi che possano essere adattati in modo rapido ed economico alle richieste e alle specifiche di produzione in continua evoluzione. In particolare, per i produttori di molti prodotti diversi con volumi ridotti, le soluzioni di saldatura flessibili che consentono un avviamento rapido della produzione, offrono un importante vantaggio. La saldatrice Branson GL soddisfa tale necessità combinando saldature molto efficienti e precise con attrezzature semplici e facili da sostituire, le quali consentono rapide impostazioni e regolazioni idonee alle diverse specifiche di prodotto.

La capacità di produzione è ulteriormente migliorata da una gamma di caratteristiche uniche, tra cui una interfaccia utente di facile utilizzo, la possibilità di saldare un'area estesa (300 mm x 300 mm), diverse modalità di saldatura, potenza di saldatura regolabile a segmenti a partire da 0,5 mm e generatori laser con potenza regolabile. Tutto ciò consente alla saldatrice Branson GL-300 di processare applicazioni aventi materiali, dimensioni e velocità di produzione diversi.

"Per i produttori di batch che cercano processi produttivi più efficienti, le saldatrici laser quasi simultanee offrono una soluzione versatile ed economica per la giunzione" ha dichiarato Priyank Kishor, global product manager di Branson di Emerson Automation Solutions. "La saldatrice Branson GL-300 estende tale flessibilità consentendo l'assemblaggio di una gamma di componenti più vasta, contribuendo ad aumentare le capacità produttive e la redditività."

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di saldatura Branson più recenti, visitare Emerson.com/Branson

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portafoglio di prodotti leader per l'automazione, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.