Ulteriori informazioni

Una nuova soluzione chiavi in mano per la misura di portata migliora le operazioni di carico di vagoni ferroviari e autocarri

Soluzione per il carico di autocarri di Emerson

La soluzione per la misura di portata di Emerson per il carico degli autocarri è stata sviluppata in conformità con i requisiti della direttiva europea Measuring Instruments Directive (MID) e delle indicazioni dell'International Organization of Legal Metrology (OIML).
Immagine ad alta risoluzione

Il prodotto compatto e modulare di Emerson offre una maggiore affidabilità delle applicazioni di misura fiscale di idrocarburi

EDE, Paesi Bassi (11 dicembre 2019) - Emerson ora offre in Europa una soluzione chiavi in mano per la misura di portata, dotata di certificazione MID, in grado di migliorare le operazioni di carico di autocarri e vagoni ferroviari grazie ad una maggiore precisione e tracciabilità delle misurazioni, una maggiore disponibilità sulla piattaforma di carico e una riduzione dei costi operativi. La nuova soluzione risolve i problemi delle applicazioni di misura fiscale per i terminali a valle, le raffinerie, gli impianti di GNL e chimici, dove una misurazione accurata e affidabile di tutti i trasferimenti di prodotti è essenziale. Con questa soluzione si intende anche aiutare queste operazioni a raggiungere prestazioni da quartile superiore, vale a dire prestazioni che si posizionano entro il primo 25% rispetto a quelle di aziende concorrenti.

La soluzione è basata su tecnologie precise ed affidabili che non solo garantiscono la precisione delle misurazioni, ma aiutano anche gli operatori ad aumentare la disponibilità riducendo al minimo i tempi di inattività. Il design compatto e modulare della soluzione riduce inoltre la complessità tecnica, oltre ai tempi di installazione e messa in opera di nuove piattaforme di carico, e semplifica gli aggiornamenti di installazioni già esistenti.

Il modulo Emerson utilizza misuratori di portata a effetto Coriolis Micro Motion™ per garantire massima precisione, stabilità e ripetibilità delle misurazioni di massa, volume, portata e densità. I trasmettitori Rosemount™ misurano pressione e temperatura, mentre un controllore di lotti preimpostato Emerson gestisce il carico di idrocarburi liquidi su autocarri e vagoni ferroviari, controllando automaticamente una valvola Daniel™ per start-up a bassa portata, controllo delle portate elevate, chiusura per basse portate e chiusura finale. Sono disponibili un braccio di carico, un separatore dell'aria, la messa a terra e la protezione da tracimazione per soddisfare i requisiti di ogni applicazione.

"L'utilizzo del modulo di portata Emerson per migliorare le operazioni di carico contribuisce a una maggiore efficienza operativa e può aiutare le aziende a raggiungere prestazioni da quartile superiore", ha affermato Thomas Sautier, Product Manager per le soluzioni di portata di Emerson Automation Solutions. "Su una piattaforma media presso la quale vengono caricati 20 autocarri al giorno, il miglioramento della precisione della misura di portata che si ottiene con la tecnologia ad effetto Coriolis rispetto a un misuratore meccanico può aiutare a risparmiare oltre € 50.000 l'anno in rischi di squilibri finanziari".

Con una precisione della portata in volume che raggiunge lo 0,05% per i liquidi, i misuratori Micro Motion ELITE® serie CMF a effetto Coriolis riducono l'incertezza della misura e possono migliorare la precisione di carico degli autocarri fino a 150 litri.

La soluzione supporta l'implementazione di strategie Industrial Internet of Things con intelligenza digitale e un potente software di analisi integrato nei misuratori di portata a effetto Coriolis. I misuratori di portata offrono diagnostica intelligente, accessibile mediante una gamma di comunicazioni digitali, che fornisce indicazioni on line e on demand sullo stato di dispositivi e processi, sia sul posto che da remoto, senza dover interrompere le operazioni di carico.

La soluzione è stata sviluppata in conformità con i requisiti della direttiva europea Measuring Instruments Directive (MID) e delle indicazioni dell'International Organization of Legal Metrology (OIML).

Per ulteriori informazioni, visitate il sito http://go.emersonprocess.com/truckloading

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portafoglio di prodotti leader per l'automazione, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.