Today’s mining operations must keep crucial milling assets online and running optimally, but variations in ore particle size, feed rate and moisture content, can lead to plugging, high vibration and machine bearing wear, and ultimately unscheduled stoppages and labor-intensive restarts. Emerson can help you achieve higher mill availability with advanced asset management and monitoring solutions to detect issues early and achieve a more consistent grind while reducing energy consumption.
Raccogliere in un unico database i dati di più macchine migliora l'efficienza e consente di identificare più rapidamente le cause dei problemi. AMS Machine Works semplifica questo processo perché consente la creazione di un database e la configurazione dei dispositivi, per un avvio rapido e l'identificazione immediata dei problemi. AMS Machinery Manager unisce tecniche di manutenzione predittiva e strumenti di analisi completi, per offrire una valutazione semplice e accurata dello stato dei macchinari presenti nella struttura.
È ora disponibile il nuovo AMS Machine Works v 1.7. Vedere le caratteristiche di seguito per informazioni sulle novità.