Saldatrici a punti a ultrasuoni
Le saldatrici a punti a ultrasuoni utilizzano vibrazioni ad alta frequenza e pressione per unire pezzi separati, in genere metalli non ferrosi. Un sonotrodo consente di saldare lo strato superiore fondendolo con uno strato inferiore. La serie di saldatrici a punti a ultrasuoni Branson si può utilizzare per un'ampia gamma di applicazioni di saldatura, come batterie, assemblaggi delicati, metalli non ferrosi di piccolo calibro, condensatori e sistemi di air bag, garantendo nel contempo precisione e controllo di alto livello del processo.