Branson-P-Transducerized Cleaning Tanks or Immersibles

Serbatoi di pulizia trasduttorizzati o trasduttori a immersione Branson

Descrizione del prodotto

Branson produce cinque serbatoi trasduttorizzati di dimensioni standard a 25 e 40 kHz che spaziano dai 10 ai 190 litri di capacità.

Capacità
10, 19, 38, 76, 151 o 190 litri
Potenza riscaldatore
500, 1000, 2000, 3000, 5000 Watt

Funzionalità

  • Bordo libero maggiore del 120% per eliminare le perdite di diffusione
  • Bobina di condensazione principale refrigerata per la condensazione dei vapori di solvente
  • Condensatore bordo libero refrigerato sottozero per garantire una barriera di aria fredda che riduce le perdite fuggitive
  • Copertura a scorrimento che elimina le correnti e aiuta a sigillare l'unità nei periodi di inattività.
  • Pozzetto di drenaggio bollente offset con controllo del livello del liquido
  • Filtro che riduce al minimo la perdita di solvente durante la manutenzione
  • Separatore interno dell'acqua raffreddato per ridurre le perdite
  • Tubi in acciaio inossidabile per le aree raggiunte dal solvente

Documenti e schemi