Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-3051SAL Level Transmitter

Trasmettitore di livello 3051SAL Rosemount™

Descrizione del prodotto

Misure di pressione affidabili in condizioni estreme con il trasmettitore di livello 3051SAL Rosemount, la soluzione migliore nella sua classe che offre capacità migliorate per misure di livello di serbatoi pressurizzati e ventilati. Questo trasmettitore è certificato per la sicurezza e progettato con diagnostica avanzata per informazioni migliori. Progettato per consentire il montaggio diretto, il montaggio remoto, i montaggi per sistemi bilanciati e Tuned-System™, questo dispositivo può soddisfare richieste e requisiti di processo diversi per applicazioni di livello.

Prodotti

Search
1-3 di 3 risultati per Products
3051SAL Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051SAL Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051SAL Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
319 Flushing Rings
Max Pressione di esercizio
Fino a 689,48 bar (10.000 psi)
Campo di temperatura di processo
Secondo il fluido di riempimento - Massimo 410 °C (770 °F), Minimo -105 °C (-157 °F)
Protocollo di comunicazione
4 - 20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Sistema di tenuta
Montaggio diretto, montaggio remoto, Tuned-System, sistema bilanciato
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile, completamente saldata
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
�Filettata: NPT, DIN, ISO
�Sanitario
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 dorata, acciaio inossidabile 316L dorato, per l'elenco completo dei materiali consultare le specifiche complete
Diagnostica
Diagnostica di base, integrità del circuito, intelligenza di processo, condotta di impulso collegata
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NACE®, 3A, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni consultare le specifiche complete

Funzionalità

  • Consente un montaggio diretto o remoto e sistemi equilibrati e regolati per soddisfare vari requisiti applicativi
  • I Tuned-System possono ridurre gli effetti della temperatura del 10 - 20% e migliorare il tempo di risposta dell'80% rispetto alle installazioni tradizionali
  • Offre una varietà di connessioni al processo che includono raccordi flangiati, filettati e di tipo sanitario per una flessibilità applicativa
  • La struttura saldata riparabile consente al sistema di tenuta di essere riparato e tutto il design saldato fornisce una connessione solida per applicazioni impegnative
  • Una variabile specifica consente al trasmettitore di produrre le unità di livello
  • Il display remoto offre connessioni di processo di montaggio diretto con accesso all'interfaccia del trasmettitore allo stesso livello
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • La diagnostica avanzata offre copertura diagnostica per rilevare i problemi del circuito elettrico e le condizioni di processo anomale

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 30 risultati per Parti e accessori
: