Roxar-P-corrosion-probes

Sonde a resistenza di polarizzazione lineare (LPR) recuperabili Roxar™

Descrizione del prodotto

La sonda a resistenza di polarizzazione lineare (LPR) Roxar recuperabile è uno strumento preciso e affidabile che misura i tassi di corrosione in tempo reale nei sistemi ad acqua. Il calcolo della velocità di corrosione si basa sulla misurazione della risposta in corrente a una lieve polarizzazione (10-20 mV) per il potenziale di corrosione di un elettrodo in acciaio. La risposta immediata rende inoltre la sonda LPR adatta a rilevare rapidamente l'ingresso di ossigeno in sistemi che si presume siano privi di ossigeno, come ad esempio i sistemi di iniezione d'acqua per sostenere l'integrità delle condutture e degli asset. La sonda LPR recuperabile Roxar può essere utilizzata in sistemi con raccordi ad accesso idraulico e meccanico.

Documenti e schemi