Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-Gauge Carriers

Vettori per misuratori Roxar

Descrizione del prodotto

Roxar progetta, realizza e produce una serie di vettori specifici per la gamma di misuratori Roxar. Lo scopo dello strumento è quello di proteggere i misuratori da eventuali perdite mentre vengono installati sul fondo del pozzo per rilevarne pressione e temperatura. Il design universale del vettore consente all'operatore di utilizzarlo senza modifiche con qualsiasi misuratore. Il vettore per misuratore può essere configurato per ottenere misure sia nella tubazione che nell'annulus. Il vettore per misuratore ha un design sottile a passaggio pieno e diventa parte integrante della tubazione. Le fessure per i cavi fanno parte del design del vettore e consentono agli strumenti di arrivare più in profondità nel pozzo. 

Capacità di rete
Misuratori singoli e doppi (massimo 3 nodi per vettore)
Dimensione nominale
Dimensioni delle tubazioni: 9 5/8", 7", 5 1/2", 4 1/2" e 31/2"
Tipo di misurazione
Tipi: lettura tubazione, lettura annulus, ausiliare
Lunghezza
Lunghezza nominale: < 1,6 m (< 63")
Materiali di costruzione
Materiali: AISI 4140 (80 ksi), AISI 420M/13% Cr (80 ksi), Super Duplex 25% Cr (80 ksi), Super 13% Cr (95 e 110 ksi *) e Inconel 718 (120 e 125 ksi)
Tipi di connessioni
Connessioni filettate premium (pin x pin)
Dispositivi compatibili
Misuratori compatibili: intera gamma Roxar per fondo del pozzo

Funzionalità

  • Il misuratore sarà completamente racchiuso nel vettore per una protezione ottimale.
  • Per la lettura della pressione delle tubazioni, la configurazione della doppia guarnizione metallo-metallo tra il misuratore e il vettore garantisce l'integrità delle tubazioni. 
  • Le guarnizioni possono essere sottoposte a test di pressione dopo l'installazione del misuratore. 
  • Il vettore è progettato per mantenere un percorso di flusso a passaggio pieno delle tubazioni di produzione, senza che influenzi il flusso degli idrocarburi o degli interventi. 
  • I vettori sono realizzati a partire da un'unica billetta di metallo non saldata e possono essere modificati per adattarsi a tubazioni di diverse dimensioni, materiali comuni e filettature di qualità. 
  • Il mandrino del misuratore è in grado di supportare il bypass della linea di controllo per applicazioni che richiedono l'iniezione di prodotti chimici o configurazioni intelligenti dei pozzi, in cui sono necessarie tubature idrauliche con una percentuale inferiore di completamento. 
  • Le proprietà meccaniche del vettore per misuratore sono di un livello uguale o superiore a quelle della tubazione con cui si interfaccia.

Documenti e schemi