Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-Downhole Cables

Cavi per fondo pozzo Roxar 

Descrizione del prodotto

Roxar fornisce un'ampia gamma di conduttori TEC appositamente progettati per le condizioni difficili dell'ambiente del fondo del pozzo. Il cavo funge da mezzo per l'alimentazione e consente la comunicazione tra il DHNC (Downhole Network Controller, controllore di rete per fondo del pozzo) e gli strumenti sul fondo del pozzo. Roxar offre una selezione di cavi a conduttore singolo e doppio, cavi paraurti e confezioni piatte. I nostri tecnici collaborano con i clienti per ottimizzare la scelta dei componenti, come le caratteristiche della lega dei tubi, lo spessore delle pareti e i materiali di incapsulamento per soddisfare i parametri specifici dei pozzi.

Temperatura massima
Temperatura massima pozzo: 250 °C (482 °F)
Pressione di esercizio massima
Pressione di esercizio massima: 2068 bar (30.000 psi)
Assistenza
Idrocarburi, soluzione salina, H2S e CO2
Lunghezza del cavo
Lunghezze senza giunzioni fino a 10.000 m (32.808 ft)

Funzionalità

  • Le tubazioni saldate in acciaio inossidabile e lega di nichel forniscono una protezione superiore del conduttore dagli impatti fisici e chimici.
  • La composizione e lo spessore della parete della tubazione protettiva vengono determinati in base alle condizioni del pozzo, incluse pressione, temperatura e resistenza chimica all'ambiente del pozzo stesso.
  • Per fornire un'ulteriore protezione al cavo rivestito della tubazione, quest'ultima è realizzata in un materiale selezionato per la resistenza alla temperatura e all'ambiente del pozzo.
  • Spesso Roxar progetta, produce e fornisce confezioni piatte combinate per incorporare linee idrauliche in base a quanto richiesto. In questo modo vengono fornite soluzioni complete per ottimizzare i tempi di installazione, con un minor numero di unità spooler sul ponte e una maggiore sicurezza ed efficienza.
  • Un ulteriore paraurti standard in acciaio zincato può essere aggiunto alle configurazioni di imballaggio piatto per aumentare ulteriormente la resistenza allo schiacciamento.
  • Come parte del nostro processo di garanzia di qualità, ogni cavo viene testato elettricamente prima del trasporto al sito del pozzo.

Documenti e schemi