Il trasmettitore di livello magnetostrittivo Magtech LTM offre una misurazione diretta e non intrusiva nel tubo per rendere più affidabili le operazioni. Il trasmettitore di livello magnetostrittivo rileva il livello di liquido nel serbatoio mediante il controllo del livello dei magneti contenuti nel flottante e trasmette, quindi, la misurazione al sistema di controllo. Il Magtech LTM si integra con l'indicatore di livello magnetico Magtech per costituire una soluzione ideale per le applicazioni ad alta pressione e alta temperatura.