Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-VAVG

Valvola TESCOM™ serie VAVG

Descrizione del prodotto

Le serie VA e VG sono valvole ad azionamento pneumatico che offrono funzionalità di chiusura/apertura normale, pressioni di esercizio di 414, 690 e 1034 bar/6000, 10.000 e 15.000 psig, ciclo di vita molto elevato ed elettrovalvola integrata opzionale. Indicate per applicazioni su liquidi e gas. Ideali per l'utilizzo in test del ciclo ad alta pressione, pannelli di controllo pneumatici ed idraulici e laboratori di R&S.

Pressione di esercizio massima
241, 414, 690 bar/3500, 6000, 10.000 psig
Materiale corpo
Ottone od acciaio inossidabile 316
Materiale della sede
CTFE, PEEK, Tefzel® ETFE, Vespel®
O-ring
Buna-N, Viton®, Kalrez®, etilene propilene (E.P.), uretano
Anelli di supporto
Teflon®, CTFE
Stelo della valvola
Acciaio inossidabile 17-4
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile 316, ottone
Dimensione e tipo di porta serie VA
1/4" NPTF, 3/8" NPTF, 1/4" SAE, 1/8" NPTF (modifiche Cv a 0,5)
Dimensione e tipo di porta serie VG
3/8" NPTF, 1/2" NPTF, 3/4" NPTF, 3/8" SAE, 1/2" SAE
Portata
Valvola serie VA: Cv = 0,75
Valvola serie VG: CV = 2,0
Peso (approssimativo)
Valvola serie VA: 1,4 kg/3 lb
Valvola serie VG: 2,3 kg/5 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Un design ad otturatore bilanciato significa elevata affidabilità ed un ciclo di vita eccezionale
  • Normalmente aperta o normalmente chiusa
  • Bassa attuazione: 4,1 bar/60 psig (minimo)
  • Elevata pressione di esercizio: 414 bar/6000 psig massimo (ottone), 690 bar/10.000 psig massimo (acciaio inossidabile)
  • È disponibile la versione da 1034 bar/15.000 psig
  • È disponibile il modello ad ossigeno con superamento del test di compressione adiabatica in base allo standard ISO 10524
  • Attuazione dell'elettrovalvola pneumatica opzionale (12 V, 24 V o 115 V)

Documenti e schemi