Emerson-P-WirelessHART RTU Interface

Interfaccia RTU IEC 62591 WirelessHART®

Descrizione del prodotto

Soluzione wireless integrata che rivoluziona la modalità di gestione delle operazioni grazie alle linee di prodotti leader del settore ROC800, FloBoss™ e ControlWave® per le esigenze dei mercati di gas e petrolio a monte e a valle. Il modulo di interfaccia wireless consente l'integrazione diretta dei dati degli strumenti con il database e la logica di controllo RTU. La configurazione è semplice e non richiede la mappatura dei dati tra RTU e gateway wireless.

Funzionalità

  • La prima soluzione integrata che non richiede la mappatura del gateway, offre un basso tempo di avvio ed elimina gli elevati costi legati a scavi, posa delle condotte ed estrazione dei cavi
  • Riconoscimento e aggiramento automatico degli ostacoli per velocizzare l'installazione e garantire una maggiore flessibilità
  • Questa installazione offre la massima flessibilità di montaggio posizionale e ambientale per non costringere gli utenti a usare una specifica posizione per la configurazione dei dispositivi
  • Le funzioni avanzate per la visibilità e il riconoscimento dei processo di campo consentono di evitare le attivazioni superflue riducendo al minimo il tempo impiegato presso i siti remoti
  • Implementazione di metodi di crittografia, autenticazione, verifica, antidisturbo e gestione delle chiavi per garantire la protezione delle trasmissioni di dati
  • Non occorre eseguire un sopralluogo del sito, in modo da semplificare e velocizzare la configurazione della strumentazione da campo wireless e ottenere un risparmio di tempo e denaro
  • Ottimizzazione per gli ambienti a basso consumo energetico, in modo da ridurre al minimo gli investimenti aggiuntivi in infrastrutture energetiche
  • Riduzione dei costi di installazione totali
  • Implementazione dei progetti più semplice e flessibile
  • Maggiore sicurezza e affidabilità
  • Prestazioni operative ottimizzate

Documenti e schemi