Emerson-P-PACEDGECORE

Programma di installazione software PACEdge Core

Descrizione del prodotto

PACEdge offre tutte le funzionalità dell'elaborazione all'avanguardia, semplificando lo sviluppo, l'implementazione e la gestione delle applicazioni per l'IIoT

Codice prodotto
PACEDGECORE
Sistema operativo
Server Ubuntu 20.04 LTS
Linguaggi di programmazione
C, C++, Python, NodeRED
Dispositivi integrati
PC industriali Emerson RXi2
Applicazioni configurate
Node.JS, Cockpit, Docker Compose, Docker, Node-RED, Portainer.io, Reverse Proxy, Grafana, Apache, Python, MariaDB, InfluxDB
First Year Software Support Plan Part Number
APN-STD-PER-AC-BDL
Optional Application Support Package Part Number
PENEWCUSTSUPPORT5
Operating System
Ubuntu Server 20.04 LTS
Programming Languages
Python, Node.JS, NodeRED
Configured Applications
Node-RED, Grafana, Influxdb, Timescale, MariaDB, Portainer.io

Funzionalità

  • Tutti i componenti necessari lungo il ciclo di vita delle applicazioni IIoT disponibili in un unico pacchetto con un'interfaccia unificata
  • Programmazione drag&drop per uno sviluppo intuitivo
  • Garantisce la sicurezza dei dati operativi e consente l'interazione sicura con le applicazioni IT e su cloud
  • Potente set di strumenti di visualizzazione e analisi
  • Campioni delle applicazioni inclusi per un'operatività immediata
  • Insieme selezionato di nodi standard in Node-RED
  • Integrato con i PC industriali RXi2
  • Group Management option enables updates to up to 100 projects from a single device

Documenti e schemi