Bettis-G Series Pneumatic

Attuatore pneumatico per valvola a forcella Bettis serie G

Descrizione del prodotto

Un attuatore esclusivo ed estremamente affidabile per l'attuazione di valvole a sfera, a farfalla o a maschio con deflettori, smorzatori e altri meccanismi di rotazione a 90 gradi. Idoneo per l'uso in applicazioni complesse che richiedono idoneità SIL.

ped

Funzionalità

  • Funzionamento continuo in ambienti difficili, ambienti ostili e con problemi di alimentazione
  • Il design modulare migliora l'efficienza, riduce l'usura e prolunga la durata
  • Il dispositivo Tension-Lok™ brevettato blocca positivamente il modulo a molla per consentirne una rimozione e un'installazione sicure, impedendo il rilascio accidentale della forza della molla
  • La conformità a PED 97/23/EC soddisfa i rigorosi requisiti in materia di serbatoi a pressione
  • Soddisfa le specifiche IP66 e IP67M per i test di immersione e acqua ad alta pressione e garantisce un'eccellente protezione da ingresso dell'acqua e corrosione
  • Disponibile in più configurazioni, con un design modulare che garantisce una manutenzione sicura in campo e la riduzione dei costi di inventario
  • I modulo di alimentazione e molla intercambiabili consentono di invertire rapidamente la modalità a prova di guasto
  • Idoneo per l'uso in applicazioni complesse che richiedono ambienti SIL
Fonte di alimentazione
Pneumatica
Tipo prodotto
A forcella, pneumatico
Attuazione
Ritorno a molla, doppia azione
Certificazioni
SIL 3, CSA, FM, ATEX, IECEx, Direttiva ABS Atex 94/9 PED 97/23/EC IP66 / IP67M
Conformità RoHS
L'utilizzo di questo prodotto è previsto esclusivamente in installazioni fisse su larga scala escluse dall'ambito della Direttiva 2011/65/UE relativa alle limitazioni sull'uso di determinate sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici (RoHS 2).
Tipo di controllo
On/Off
Tipo di valvola
A sfera, a farfalla, a maschio, triplo offset, altri dispositivi a un quarto di giro
Coppia/Spinta
Modelli con ritorno a molla: oltre 339.000 Nm (3.000.000 lbs-in). Modelli a duplice azione: 1420 - 678.000 Nm (12.581 - 6.000,000 lbs-in)
Pressione di esercizio
Pneumatico 3-14 bar (40-220 psig), Idraulico fino a 345 bar (5.000 psig)
Operating Pressure
Pneumatic 40-220 psig (3-14 Bar), Hydraulic up to 5,000 psig (345 Bar)

Documenti e schemi