Bettis-P-PHI

Sistema di protezione idraulico per testa di pozzo lineare Bettis PressureGuard

Descrizione del prodotto

Il sistema di protezione per testa di pozzo PressureGuard è un sistema ESD idraulico progettato per la chiusura affidabile di valvole in teste di pozzo e croci di produzione.

Funzionalità

  • Adattabile per l'uso con sistemi SCADA
  • Garantisce un funzionamento affidabile della valvola quando la fonte di alimentazione esterna non è affidabile o disponibile
  • Adattabile a valvole a un quarto di giro o lineari
  • Design modulare per una manutenzione semplificata
Fonte di alimentazione
Idraulica
Tipo prodotto
Accessori
Attuazione
Lineare
Certificazioni
L'utilizzo di questo prodotto è previsto esclusivamente in installazioni fisse su larga scala escluse dall'ambito della Direttiva 2011/65/UE relativa alle limitazioni sull'uso di determinate sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici (RoHS 2).
Tipo di controllo
On/Off
Tipo di valvola
A saracinesca

Documenti e schemi