Valvole a tre vie

Valvole a tre vie

Le valvole a tre vie Fisher controllano un'ampia gamma di liquidi, gas e vapori di processo in applicazioni critiche e ad alta pressione.

Sistema attuatore e valvola di controllo Fisher GX

Cos'è una valvola a tre vie?

Un tipo di valvola a globo dotata di tre connessioni in linea in grado di garantire una convergenza (flusso-miscelazione) o divergenza (suddivisione del flusso). Le varianti possono essere guidate a gabbia o sullo stelo e progettate per il funzionamento a temperature elevate. E' inoltre possibile personalizzare ingressi ed uscite a seconda del tipo di layout.

La scelta dell'attuatore richiede la massima attenzione, in particolare nei casi in cui sia presente un otturatore della valvola non bilanciato.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Cos'è una valvola a tre vie?
Dimensioni delle valvole di controllo

Come dimensionare una valvola di controllo

Scopri come dimensionare la valvola di controllo più adatta alle condizioni di applicazione esistenti.

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.