Controllori digitali per valvole

Controllori digitali per valvole

Raggiungete i vostri obiettivi in termini di affidabilità e prestazioni del processo applicando l’intelligenza all’intero gruppo valvola.

Cos’è un controllore digitale per valvole?

Questo tipo di posizionatore è uno strumento a microprocessore compatibile con un’ampia gamma di protocolli di comunicazione, tra cui HART, FOUNDATION fieldbus e PROFIBUS. Il microprocessore consente la diagnostica e la comunicazione bidirezionale per semplificare la configurazione e la risoluzione dei problemi. Tipicamente, in un posizionatore digitale per valvole, il segnale di controllo viene letto dal microprocessore, elaborato da un algoritmo digitale e convertito in un segnale di corrente al convertitore I/P. Il microprocessore esegue l'algoritmo di controllo della posizione invece di un assieme di leverismi meccanici, camme e spolette.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Cos’è un controllore digitale per valvole?
Controllore digitale per valvole Fisher Serie DVC6200.
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.