Hero - Ball Valves

Valvole a sfera di regolazione

Le valvole a sfera trunnion Fisher contribuiscono a mantenere una portata costante per le applicazioni a capacità elevata e gravose.

C010 - Ball Valves

Che cosa sono le valvole a sfera di regolazione?

Una valvola a sfera è costituita da un corpo con una sfera rotante per il controllo del flusso. Una valvola a sfera come dispositivo di controllo di strozzamento idealmente utilizza un meccanismo a passaggio completo (foro completo) o a passaggio ridotto (foro ridotto). Un foro è un passaggio del flusso cilindrico attraverso il centro della sfera che, quando ruotato per un quarto di giro, arresta il flusso. Il passaggio di una valvola a sfera a foro completo equivale al diametro della tubazione e presenta una restrizione minima o assente del flusso per consentire la pulizia in assenza di attenuatore. Il passaggio delle valvole a sfera a foro ridotto è più piccolo rispetto al tubo in modo da assorbire una piccola quantità della caduta di pressione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Che cosa sono le valvole a sfera di regolazione?

Come funziona

Applicazioni comuni

Le valvole a sfera a passaggio completo e ridotto sono ideali per una serie di applicazioni industriali a idrocarburi e di processo, incluse tubazioni, bypass, batch, monitoraggio e servizi di spegnimento di emergenza. Il campo di regolazione è generalmente 100:1.

Valvole Trunnion

Le valvole a sfera possono essere montate su perno per ridurre al minimo l’attrito per elevate cadute di pressione. Un perno è un tipo di montaggio della sfera sull’albero o sul semialbero della valvola con due cuscinetti diametralmente opposti.

Servizio gravoso

Gli attenuatori per servizi gravosi per le valvole a sfera contribuiscono a controllare il rumore e la vibrazione in caso di elevate cadute di pressione. Un trim per le applicazioni su gas può contribuire a ridurre gli effetti sonori che causano la vibrazione delle tubazioni. Un trim progettato per le applicazioni su liquido può contribuire a eliminare o ridurre la cavitazione e il rumore e la vibrazione a essa associati.

Dimensioni delle valvole di controllo

Come dimensionare una valvola di controllo

Scopri come dimensionare la valvola di controllo più adatta alle condizioni di applicazione esistenti.

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.