I gas bagnati sottomarini trainano soluzioni a tecnologia avanzata
Il misuratore sottomarino Roxar per gas bagnati è progettato appositamente per giacimenti di gas condensato e ha un base di installazione ineguagliata
Emerson sviluppa e migliora le sue soluzioni per la misurazione di pari passo con l'evoluzione e le nuove sfide poste dal
settore. In risposta ai requisiti attuali e futuri del settore, Emerson offre attualmente i misuratori sottomarini Roxar per gas bagnati di nuova generazione,
una soluzione ottimale senza compromessi tecnologici. Il misuratore sottomarino Roxar per gas bagnati vanta una storia di successo ineguagliata di 15 anni, in alcuni dei giacimenti di gas bagnati più insidiosi in tutto il mondo.
Il misuratore sottomarino Roxar per gas bagnati (SWGM) affronta le seguenti sfide per gli operatori correlate alla formazione di infiltrazioni d'acqua:
Esistono esempi di giacimenti in cui il periodo che intercorre tra la formazione dell'infiltrazione d'acqua, la crescita e l'accumulo di idrati e l'intasamento delle tubazioni è inferiore a 20 minuti. Pertanto, sono necessarie misurazioni rapide e altamente sensibili per catturare la finestra temporale critica della formazione di un tappo di idrati per intraprendere azioni di rimedio per salvare il pozzo. Il misuratore sottomarino Roxar per gas bagnati è in grado di misurare istantaneamente variazioni estremamente piccole nella frazione del volume di acqua, appena ± 0,00002% (0,2 ppm).
La mancanza di misurazioni degli idrocarburi accurate e
in tempo reale incide sulle strategie e sugli oneri di allocazione. È necessario un misuratore che offra misurazioni accurate e solide con serbatoi in svariate condizioni. Solo Emerson dispone di misuratori sottomarini di gas bagnati dedicati per fronteggiare le sfide poste dalle specifiche applicazioni
Case study offshore Egitto: l'installazione di misuratori sottomarini Roxar per gas bagnati ha agevolato l'operatore nel monitoraggio dei profili di produzione dell'acqua in tempo reale. Fornendo avvertenze tempestive dell'acqua prodotta, i misuratori installati nel giacimento hanno aiutato l'operatore e i partner a salvare svariati pozzi dall'infiltrazione d'acqua. Ciò ha inoltre fornito all'operatore le informazioni necessarie per ottimizzare le prestazioni dei pozzi, conducendo a un aumento della disponibilità.