PROD-AS-RMT-Tank-Gauging-Temp-Free-Water-Level-VN001

Temperatura e livello del piede d'acqua nel tank gauging

Misure di temperatura accurate e calcoli del volume netto nelle applicazioni di inventario e misura fiscale.

prod-rmt-temp_free_water_level-2240S_w_Probe_276-C010

Misure di temperatura ad accuratezza elevata per misure fiscali

Il trasmettitore di temperatura multingresso Rosemount™ 2240S è estremamente stabile ed è approvato per le applicazioni di misura fiscale più esigenti. Il trasmettitore Rosemount 2240S presenta un'accuratezza di conversione della temperatura pari a ±0,05 °C. È possibile collegarvi fino a 16 elementi singoli di temperatura a tre o quattro fili ed un sensore di livello dell'acqua integrato.

Per misure del volume netto estremamente accurate, è possibile utilizzare sensori calibrati multipunto a quattro fili.


Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misure di temperatura ad accuratezza elevata per misure fiscali

Come funziona

I sensori Rosemount 565/566/765 misura la temperatura tramite un minimo di uno e un massimo di sedici elementi punto singolo Pt-100 a diverse altezze in modo da fornire un profilo di temperatura del serbatoio e una temperatura media. Tipicamente, una precisione di ±0,025 °C (±0,045 °F) viene raggiunta con un sensore calibrato a quattro fili. Il dispositivo Rosemount 566 è progettato per applicazioni criogeniche. Ciascun sensore è collegato direttamente al trasmettitore di temperatura Rosemount 2240S oppure tramite un cavo.Gli accessori del sensore includono pesi e pozzetti termometrici.

Il sensore Rosemount 765 misura continuamente il livello dell'acqua libera sotto la superficie dell'olio e fornisce un input per i calcoli online dell'inventario netto. L’unità è disponibile nelle versioni aperta e chiusa. La versione aperta è adatta per il greggio, quella chiusa per combustibili più leggeri, come il gasolio. Il dispositivo è dotato di un sensore di temperatura a più spot, con la possibilità di installare un elemento all’interno della sonda di livello dell’acqua, in modo da consentire misure di temperatura a bassi livelli.

Il sensore Rosemount 566 è dotato di elementi tipo A, adatti a basse temperature, come per le misurazioni di serbatoi LNG. Gli elementi a punto singolo sono incapsulati in un tubo di acciaio inossidabile riempito di gas argon per prevenire la condensa di acqua all'interno del sensore. Se il sensore è utilizzato in serbatoi pressurizzati, deve essere protetto da un pozzetto termometrico con l'interno a pressione ambiente. 

Le variazioni Pt-100 possono essere eliminate con la taratura controllata da computer di un massimo di 16 elementi, opzione a 4 fili. Ciascun elemento viene confrontato con un elemento di riferimento molto preciso su uno o più punti di temperatura.

Le costanti Callendar–Van Dusen vengono calcolate, incluse in un certificato e immesse nel trasmettitore di temperatura Rosemount 2240S tramite Rosemount TankMaster. Ciò porta a una precisione superiore di approssimativamente dieci volte: 0,025 °C (0,045 °F).

La misurazione della temperatura a singolo punto viene utilizzata in applicazioni con requisiti di misure di volume medi o quando non è possibile utilizzare un sensore di temperatura multipunto a causa delle limitazioni di installazione (p.es., un serbatoio di GPL con pozzetto termometrico). Il trasmettitore di temperatura Rosemount 644 può essere ordinato con un sensore di temperatura a singolo punto Rosemount 65, 68 o 214C.

PPL-RMT-TG-5900S

Terminals New York opera in modo sicuro

Per restare competitivi, i terminali devono ridurre al minimo il lavoro manuale, utilizzare efficientemente la capacità dei serbatoi e sfruttare al massimo le velocità di trasferimento, senza compromettere la sicurezza.

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.