Sistemi di rilevamento di perdite nel confezionamento Rosemount

Rilevare con sicurezza le perdite in alimenti, bevande e aerosol durante la produzione

Le linee di confezionamento attuali devono supportare livelli senza precedenti di varietà di imballaggi, assicurare qualità, sicurezza e conformità normativa, aumentando al contempo la produzione per soddisfare le richieste del mercato.

I sistemi di rilevamento delle perdite nel confezionamento Rosemount di Emerson aiutano i produttori a soddisfare i requisiti di qualità e ridurre sprechi e perdite di produzione causati da packaging difettoso.  Questi sistemi automatizzati in linea utilizzano la tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) per testare le perdite di prodotto al 100% in tempo reale per un'ampia varietà di tipi e dimensioni di packaging in applicazioni di confezionamento di aerosol, alimenti e bevande e farmaci.

Visualizza i prodotti
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Rilevare con sicurezza le perdite in alimenti, bevande e aerosol durante la produzione

Applicazioni per il rilevamento delle perdite negli imballaggi

Media e case study

Ensure 100% seal integrity of food & beverage modified atmosphere packaging (MAP) using an automated, high-speed and in-line, laser-based solution that delivers accurate, real-time detection of leaks smaller than 0.3mm.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.