Misuratori di portata a ultrasuoni Rosemount
I misuratori di portata a ultrasuoni Rosemount misurano il flusso volumetrico in applicazioni di misura fiscale su petrolio e gas.
I misuratori di portata a ultrasuoni Rosemount per gas e liquidi offrono maggiore precisione, maggiore rangeability, diagnostica avanzata per i problemi di portata, mentre l'assenza di parti in movimento elimina praticamente le perdite di pressione comuni agli altri tipi di dispositivi per la misurazione della portata. Questa tecnologia di misurazione a ultrasuoni avanzata si può applicare alle misure fiscali, alle misure di allocazione, alla misurazione di controllo, al rilevamento delle perdite e al controllo dell'inventario.
I prodotti Rosemount 3410 per la misura della portata del gas
vengono utilizzati in tutto il mondo in una
vasta gamma di applicazioni critiche di misurazione
del gas. Questi prodotti, di solito installati in
strutture di produzione onshore e offshore,
conduttore di gas naturale,
stazioni di compressione,
impianti di trasformazione e stazioni cittadine,
si dimostrano utili in applicazioni
che prevedono il consumo
di grandi volumi di gas naturale come carburante
o materia prima, ad esempio, nei settori della produzione di energia,
della raffinazione, della trasformazione e
petrolchimico.
Il portafoglio di misuratori di portata a ultrasuoni per liquidi Rosemount 3810 offre soluzioni di misurazione indispensabili per l'intera catena di produzione, trasporto e distribuzione di petrolio e gas. I nostri prodotti vengono installati in impianti di produzione sia onshore che offshore, in strutture di raffinazione e stoccaggio, oleodotti per prodotto greggio e raffinato e in tutti i tipi di impianti di distribuzione, come piattaforme di carico e terminali di distribuzione al dettaglio.
I misuratori a ultrasuoni sono comunemente utilizzati per le applicazioni di misura fiscale di oil & gas. Sono in grado di misurare la velocità di un fluido in una conduttura chiusa e utilizzare dei trasduttori per l'emissione di impulsi a ultrasuoni (a una frequenza superiore a 20 kHz) che consentono al flussimetro di calcolare la velocità media lungo il percorso del fascio di ultrasuoni. Le funzionalità di base dei misuratori a ultrasuoni li rendono idonei alla misura sia di gas che di liquidi, che vengono entrambi trattati come fluidi.
I misuratori a ultrasuoni sono attualmente in grado di gestire il 20-30% di idrogeno del volume, mantenendo un livello affidabile di accuratezza nelle tubazioni di gas naturale esistenti. I misuratori di portata a ultrasuoni per gas Rosemount™ SeniorSonic 3414 e 3418 supportano la miscelazione dell'idrogeno a livelli fino al 30%, garantendo accuratezza e affidabilità della misura fiscale.
I misuratori di portata di gas a ultrasuoni Rosemount sono ora disponibili con Smart Meter Verification, che consente agli utenti di accedere all'analisi avanzata del flusso e fornisce un risultato dello stato di misurazione complessivo semplificato e intuitivo, riducendo al minimo i tempi di analisi dei dati.
Ogni misuratore di portata ad ultrasuoni Rosemount funziona con il software avanzato MeterLink™, che aiuta a semplificare il monitoraggio e la risoluzione dei problemi. Questo software avanzato consente di visualizzare numerosi dati diagnostici basati sulle prestazioni e indicativi dello stato di funzionamento del misuratore. Inoltre, la diagnostica dinamica basata sul flusso aiuta gli operatori a identificare le perturbazioni del flusso che potrebbero influire sull'incertezza di misura. La versione più recente di MeterLink è stata ottimizzata per l'uso con Smart Meter Verification, consentendo una facile raccolta dei rapporti Smart Meter Verification mensili pianificati o su richiesta.
Robusto, incapsulato in titanio ed estraibile in tutta sicurezza sotto pressione senza l'utilizzo di alcun utensile, questo trasduttore garantisce prestazioni al massimo livello in ambienti umidi, acidi e corrosivi.
Grazie alla tecnologia con array MiniHorn stampati in 3D, il trasduttore amplifica meccanicamente il segnale, risolvendo gli eventuali problemi di attenuazione del segnale o degli effetti di riverbero. Il T-200 è estremamente affidabile grazie al design a trasduttore isolato che costituisce una barriera contro i fluidi di idrocarburi corrosivi, estendendo quindi la vita utile dei componenti del trasduttore.
The new Rosemount 3418 8-path ultrasonic flow meter crafted, developed, and designed by Emerson, offers the highest accuracy and best in class performance coupled with the same high functionality required by sophisticated fiscal measurement users. Learn more at eemrson.com/RosemountUltrasonic