Profilazione della temperatura dei reattori

Profilazione della temperatura di un reattore

Riduzione al minimo dei costi di installazione con i trasmettitori ad alta densità

La necessità di rispettare gli standard ambientali e di controllare in modo preciso le condizioni di funzionamento richiede una profilazione della temperatura all'interno dei reattori. La mancanza di indicazioni che la temperatura rientri entro i limiti normali mette a repentaglio la potenza della reazione. Il trasmettitore di temperatura Rosemount™ 848T consente fino a 8 ingressi tramite FOUNDATION™ Fieldbus o 4 tramite WirelessHART®. Un dispositivo multi-ingresso di questo tipo è ideale per i reattori che richiedono più misurazioni ravvicinate, dal momento che comporta una riduzione dei costi complessivi (cablaggio elettrico e trasmettitore).

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Riduzione al minimo dei costi di installazione con i trasmettitori ad alta densità
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.