I/O distribuito a bordo macchina
L’I/O distribuito a bordo macchina di Emerson offre durata ad alta densità e facilità di utilizzo con imbullonatura, senza quadri elettrici o elevati costi di cablaggio.
L’I/O distribuito su linee di produzione o celle di lavoro consente di risparmiare sui costi di cablaggio e installazione. Tuttavia tali vantaggi spesso si perdono per via dello spazio occupato e dei costi di quadri elettrici e cablaggio specializzato. Il nostro I/O distribuito PROFINET ha la robustezza di un sistema standard, ma anche opzioni di cablaggio flessibile e non necessita di quadro elettrico. Essendo classificato IP67 si può imbullonare direttamente sull’apparecchiatura ed è pronto per l’uso. Il design modulare, ad alta densità e la tecnlologia hot-swap permettono di risparmiare tempo, denaro e spazio.