Display del computer con Movicon.NExT

Movicon.NExT

Tecnologia software che consente ai tecnici dell’automazione di aumentare notevolmente l’efficienza, la qualità e la flessibilità dei loro progetti, indipendentemente dalle dimensioni.

L’Industria 4.0 fa affidamento sulla connettività universale e sulla disponibilità di informazioni in tempo reale in tutto l’impianto e tra le organizzazioni. L’architettura aperta e modulare di Movicon.NExT™ fornisce le basi per la fase successiva della trasformazione digitale.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Movicon.NExT

Quali vantaggi offre l’uso di questo prodotto?

Movicon.NExT™ offre apertura e integrazione con il mondo dell’automazione

Icona lampadina

Apertura

 Le funzioni “plug-in” consentono un’interoperabilità personalizzata con il sistema in uso.

Icona scalabilità

Scalabilità

È compatibile con qualsiasi livello di distribuzione, con un unico ambiente di configurazione.

Icona tastiera

Rapida progettazione

Le potenti procedure guidate e gli strumenti XML e XAML aiutano a ridurre il tempo di sviluppo.

Icona degli standard

Conforme alle normative

Tecnologia dagli alti standard per apertura, affidabilità e qualità grafica.

Icona della protezione con chiave

Sicurezza di alto livello

Gestione sicura dei dati da server a client con conformità a IEC 62443-3-3.

Icona della connettività

Connettività

Assicura la massima connettività nativa con qualsiasi applicazione o apparecchiatura basata su OPC UA.

Movicon.NExT - Scalabilità da piccole applicazioni di IIoT al monitoraggio e al controllo completi dell’impianto

Movicon NExT - Scalabilità da piccole applicazioni di IIoT al monitoraggio e controllo completi dell'impianto

Funzionalità aggiuntive di Movicon.NExT™

Potente gestione degli allarmi

La gestione degli allarmi permette di gestire e personalizzare in modo intuitivo le configurazioni di allarmi ed eventi per offrire agli operatori informazioni utili e precise. Gli allarmi sono configurabili per gestire gli eventi ON, OFF, ACK, RST e SHELVE secondo le specifiche ISA S-18 e OPC UA A&E.

Report, tendenze e analisi dei dati

Movicon.NExT™ dispone di potenti strumenti per l’analisi e la reportistica dei dati storici. Tendenze, grafici, tabelle, analisi dei dati e un potente Report Designer integrato offrono sofisticate soluzioni di analisi distribuite localmente o su Web. 

Movicon.NExT™ integra uno strumento completo di analisi dei dati storici che non richiede strumenti aggiuntivi e consente l’accesso a qualunque tipo di DB per l’estrazione dei dati e la loro rappresentazione in grafici di varie tipologie. Il Report Designer permette la creazione e la gestione di report a livello locale o su Web. Le dashboard basate sul Web possono essere utilizzate anche per l’analisi dei dati tramite Web Client HTML5.

Archivi storici e registratori di dati

Il Data Server di Movicon.NExT™ consente la registrazione efficiente di tutti i dati gestiti dalla piattaforma software usando due tecnologie: archivi storici e registratori di dati. Inoltre, a prescindere dallo strumento di registrazione usato, viene impiegata la tecnologia VFS (Virtual File System) per estrarre i dati. Per impostazione predefinita, i dati vengono registrati in formato MS SQL Server, ma è possibile utilizzare i connettori per banche dati disponibili per Oracle, per i database My SQL e per il cloud computing, come Microsoft Azure.

Una nuova era per la supervisione e il controllo

Un’architettura software progettata come una piattaforma per moderni sistemi d’automazione di qualunque dimensione

Display di Movicon.NExT
Icona del computer

Eccezionale grafica XAML

Consente di creare grafica vettoriale dinamica del sistema di interfaccia in 2D e 3D, con librerie di oggetti e simboli di alta qualità.

Icona HTML5

Web Client HTML5

Lo standard HTLM5 assicura la massima portabilità su varie piattaforme e sistemi operativi, con grafica e prestazioni di alta qualità.

Certificazione

Prestazioni e affidabilità

Comunicazioni veloci, gestione dei dati in tempo reale e grafica migliorata, senza rinunciare alle prestazioni.

Linee guida in materia di licenze per Movicon.NExT™

Movicon.NExT ha un modello di licenza semplice, modulare e flessibile, pensato per adattarsi ad ogni necessità e limitare i costi in base alle esigenze applicative. Offriamo un modello di licenza Client-Server basato sul numero di TAG scambiati con il campo. Le funzioni opzionali possono essere acquistate secondo necessità.


Formato di licenza modulare di Movicon.NExT:

Licenza schema Movicon 11.6

L’ambiente di sviluppo (Editor) tutto compreso consente la realizzazione di qualsiasi tipo di progetto Movicon.NExT™ e permette quindi di acquistare la licenza runtime più adatta in base alle specifiche esigenze applicative.


L’acquisto della licenza Editor dà diritto all’assistenza tecnica di primo livello.

Dimensioni del runtime per numero di tag
Tipologie di licenze runtime
Scarica la tabella delle licenze e delle opzioni
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Linee guida in materia di licenze per Movicon.NExT™
Icona del certificato

Movicon.NExT™ è compatibile con Windows 10

Movicon.NExT™ è supportato dal sistema operativo Windows 10 (tutte le edizioni) ed è completamente supportato in Current Branch (CB) e Current Branch for Business Windows 10

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.