Non è raro che le raffiche di vento superino il limite operativo di una turbina eolica. In queste situazioni, la soluzione OEM per alcune turbine eoliche è quella fermare semplicemente l'unità. Questo comporta una perdita di generazione di energia fino a quando le turbine non vengono ripristinate e accelera l'usura della macchina. Tuttavia, gli algoritmi più sofisticati di controllo delle turbine eoliche possono ridurre gli effetti negativi delle raffiche e delle turbolenze improvvise del vento e ridurre i fermi delle turbine.
Un'unità di controllo base del generatore a turbina eolica (WTG) con una semplice logica di controllo tenterà di reagire a una raffica improvvisa modificando immediatamente il passo della pala per ridurre la coppia sulla scatola a ingranaggi/generatore sulla base principalmente di una tabella. Per evitare una reazione eccessiva e il conseguente fermo, l'azione intrapresa deve essere proporzionale alle variabili ambientali. Indurre un comportamento di questo tipo è particolarmente complesso, data l'inerzia delle pale che ruotano e il notevole ritardo nei tempi di risposta a una raffica improvvisa, oltre ad altre variabili che in genere producono una risposta di controllo imprecisa.
Un approccio migliore consiste nell'utilizzare una logica di controllo delle raffiche di vento avanzata e adattiva, che gestisca le raffiche di vento e le turbolenze con algoritmi logici specifici per compensare una vasta gamma di fattori ambientali. Esistono tre categorie di risposte alle raffiche/velocità di rotazione eccessive.
Emerson ha più di 30 anni di esperienza nella progettazione e offerta di soluzioni per il retrofit di turbine eoliche che soddisfano le esigenze delle diverse condizioni ambientali, riducono i fermi e migliorano la produzione annuale di energia (AEP) degli impianti eolici.