Sicurezza dell'ICS - Suite di sicurezza informatica per energia e trattamento acque

Sicurezza dell'ICS - Suite di sicurezza informatica per energia e trattamento acque

Sicurezza informatica dell'ICS per i sistemi DCS e SCADA presso gli impianti di produzione di energia e trattamento acque.

Sicurezza informatica ICS senza interruzione del processo controllato

La suite di sicurezza informatica per energia elettrica ed acqua, sviluppata dall'Ovation Security Center (Centro di sicurezza Ovation), è progettata  per utenti Ovation e non. Si tratta di una soluzione di sicurezza informatica ICS, indipendente da piattaforma, che aiuta gli utenti del sistema DCS e SCADA nel settore della produzione di energia e di trattamento delle acque/acque reflue a proteggere i propri asset critici senza interruzione del processo.

La suite fornisce funzioni di gestione della sicurezza per facilitare il rispetto degli obblighi di conformità per la protezione delle infrastrutture critiche (CIP) del NERC e altre normative.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Sicurezza informatica ICS senza interruzione del processo controllato
cybersecurity-suite-feature

Funzionamento

Migliora la protezione

La suite include moduli focalizzati sulla risposta alle minacce e a proteggere l’integrità di rete del sistema. La protezione antivirus in tempo reale protegge le postazioni di lavoro e i server contro virus e malware. Il controllo dell’applicazione riduce con efficacia le minacce malware. Il controllo del dispositivo assicura e centralizza la gestione dei dispositivi di memorizzazione associati alle postazioni di lavoro e ai server basati su Windows. Una soluzione agent-based determina le necessità di patch delle postazioni di lavoro e dei server. Vengono forniti strumenti per il backup e il ripristino.

Monitoraggio proattivo

Diversi moduli all’interno della suite monitorano continuamente i sistemi alla ricerca di minacce emergenti e mettono in atto tattiche di rimedio per mantenere le informazioni al sicuro. La rete viene monitorata costantemente alla ricerca di dispositivi non autorizzati o non gestiti che possono essere convertiti con semplicità in client gestiti dall’utente. Il rilevamento di intrusioni in rete monitora il traffico dati. Tutti gli incidenti e gli eventi di sicurezza nella rete vengono memorizzati per ulteriori analisi.

Semplifica la gestione

La suite gestisce automaticamente la sicurezza informata senza interrompere i processi controllati. La suite include un pannello e moduli di supporto che semplificano la gestione del programma di sicurezza. Il pannello fornisce una vista di alto livello della sicurezza complessiva del sistema, con funzionalità di richiesta (query) e generazione di report migliorate per l’analisi di dati e i requisiti di conformità.La suite mantiene con efficacia le configurazioni di sistema, scansiona preventivamente il sistema per identificare eventuali vulnerabilità e fornisce informazioni per la mitigazione dei rischi.

Moduli












Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.