Micro Motion™ G-Series Coriolis Flow and Density Meter

Misuratori di portata e densità a effetto Coriolis serie G Micro Motion

La serie G di Micro Motion è ideale per le applicazioni di monitoraggio e ottimizzazione dei processi in tutti i settori industriali, offrendo una facile selezione con modelli preconfigurati, una semplice installazione con una compattezza leader di mercato, una rapida connettività con i più recenti trasmettitori Micro Motion 4200, 1600, 4700 e 5700 e una manutenzione semplificata con Smart Meter Verification™.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misuratori di portata e densità a effetto Coriolis serie G Micro Motion

Diametri delle linee

Dimensioni della linea Micro Motion serie G
G300M

Misuratore Micro Motion™ G300M a effetto Coriolis, 3 poll. (DN80), acciaio inossidabile 316L

Misuratore di portata Micro Motion G300M a effetto Coriolis
3" (DN80)
Flangia CL150: 58,3 cm (22,94")
Flangia CL150: 35 kg (77 lb)
G200M

Misuratore Micro Motion™ G200M a effetto Coriolis, 2 poll. (DN50), acciaio inossidabile 316L

Misuratore di portata Micro Motion G200M a effetto Coriolis
2" (DN50)
Flangia CL150: 52,6 cm (20,73")
Flangia CL150: 18,1 kg (40 lb)
G100M

Misuratore Micro Motion™ G100M a effetto Coriolis, 1 poll. (DN25), acciaio inossidabile 316L

Misuratore Micro Motion G100M a effetto Coriolis
1" (DN25)
Flangia CL150: 30,0 cm (11,9")
Flangia CL150: 5,4 kg (12 lb)
G150M

Misuratore Micro Motion™ G150M a effetto Coriolis, 1 1/2 poll. (DN40), acciaio inossidabile 316L

Misuratore di portata Micro Motion G150M a effetto Coriolis
Presto disponibile.
G050M

Misuratore Micro Motion™ G050M a effetto Coriolis, 1/2 poll. (DN15), acciaio inossidabile 316L

Misuratore Micro Motion G050M a effetto Coriolis, 1/2 in. (DN15), acciaio inossidabile 316L
½" (DN15)
Flangia CL150: 25,1 cm (9,82")
Flangia CL150: 4,5 kg (10 lb)
G025M

Misuratore Micro Motion™ G025M a effetto Coriolis, 1/4 poll. (DN6), acciaio inossidabile 316L

Misuratore Micro Motion G025M a effetto Coriolis
¼" (DN6)
Flangia CL150: 20,4 cm (8,05")
Flangia CL150: 3,6 kg (8 lb)

Come funziona

Accessibilità Coriolis

La tecnologia Coriolis consente l'accesso diretto alla misura di portata massica e densità ad alta accuratezza per applicazioni su liquidi e gas. Possibilità di passare dai tradizionali misuratori di portata volumetrica ai misuratori di portata e densità Coriolis Micro Motion Serie G per ottimizzare il processo con una maggiore accuratezza e una migliore raccolta dati a un prezzo accessibile.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Accessibilità Coriolis
Micro Motion Serie G a effetto Coriolis - Accessibilità
C028-Micro-Motion-G-Series-Ease-Installation

Installazione

Il design a doppio tubo Coriolis è il più compatto sul mercato, quindi i prodotti Micro Motion Serie G facilitano la compatibilità con le tubazioni esistenti quando si sostituiscono i misuratori di portata tradizionali, si progettano skid con spazio limitato o si riduce il peso per applicazioni mobili o offshore.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Installazione

Connettività

Utilizza i trasmettitori Micro Motion più recenti che offrono facilità d'uso con schermi e pulsanti di grandi dimensioni, storico dei dati per la risoluzione dei problemi, configurazione wireless remota, opzioni di connettività avanzate e piena compatibilità con i cablaggi a 2 e 4 fili esistenti.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Connettività
Micro Motion Serie G a effetto Coriolis - Facilità d'uso e connettività
C028 Micro Motion Smart Meter Verification Ease of maintentance

Manutenzione

Riduzione dei costi di manutenzione e aumento dei tempi di funzionamento dell'impianto grazie alla diagnostica avanzata dei processi e alla Smart Meter Verification. Verifica dello stato del misuratore a effetto Coriolis da remoto, senza interrompere il processo.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Manutenzione
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.