Sistemi di protezione dei macchinari
Quando hai bisogno di protezione sulle risorse più critiche, i sistemi conformi ad API consentono di operare in piena sicurezza e con totale fiducia.
Le normative di sicurezza e i requisiti assicurativi possono imporre l'esigenza di un sistema di arresto sui propri asset di produzione costosi e critici. La protezione, tuttavia, può rappresentare più che una spesa necessaria; il sistema giusto può rappresentare un percorso per integrare l'intelligenza predittiva per evitare arresti mancati o falsi arresti e determinare quando un asset critico può continuare a funzionare in modo sicuro. I sistemi Emerson sono inoltre conformi a una varietà di standard API e ambienti SIL, rispettando rigidi requisiti di sicurezza e assicurazione.
Protezione e predizione
Il sistema di protezione AMS 6500 ATG è un moderno sistema di protezione e predizione progettato per sostituire facilmente i sistemi di protezione obsoleti, consentendo agli utenti di avviare in modo conveniente il monitoraggio di predizione online di apparecchiature rotative critiche, come generatori a turbina a vapore, turbine a gas, pompe di alimentazione di caldaie, compressori offshore, compressori turbo per tubazioni, compressori per l'industria chimica, scarichi turbo, soffiatori, booster e molto altro ancora.
Predizione Balance-of-Plant
Per alcuni asset rotativi e i processi a essi associati, la raccolta di dati periodica basata sul percorso non è sufficiente per indicare lo stato degli asset. Il monitoraggio delle condizioni online fornisce la frequenza e i tipi di dati necessari per rimanere al passo con l'evoluzione dei problemi durante il normale funzionamento e per rispondere rapidamente ai cambiamenti improvvisi durante le condizioni transitorie. Il monitor dello stato dei macchinari AMS 6500 di Emerson è un sistema versatile e scalabile che può essere installato in diverse configurazioni per offrire un monitoraggio online delle condizioni esattamente come necessario per l'applicazione.
Protezione digitale da sovravelocità
Condizioni di sovravelocità in apparecchiature rotative fondamentali possono causare danni ad asset e personale dell'impianto e nelle vicinanze. Inoltre, la riparazione o la sostituzione di un'apparecchiatura danneggiata è costosa e dispendiosa in termini di tempo. Durante il funzionamento transitorio e a regime, l'AMS 6300 protegge dalle condizioni di sovravelocità causate da alternanze e perdite di carico impreviste. Inoltre, i sensori verificheranno la direzione di rotazione dell'apparecchiatura rotativa per garantire il corretto funzionamento degli asset.
Sensori dello stato dei macchinari
Con il sensore e convertitore di correnti parassite AMS EZ 1000 di Emerson avrai sempre a disposizione la parte necessaria quando serve. Con un convertitore compatibile con una vasta gamma di sensori e cavi, potrai combinare e abbinare le tue parti di ricambio in base all'applicazione, riducendo al contempo l'inventario per il convertitore. Inoltre, grazie a una procedura semplificata per le calibrazioni sul campo, potrai riavviare il processo in meno tempo. AMS EZ 1000 semplifica e velocizza la sostituzione dei sensori dopo un arresto o durante le operazioni di revisione/manutenzione.
I numeri
Gli impianti che intendono sfruttare i vantaggi di un moderno sistema di protezione stanno passando al sistema AMS 6500 ATG di Emerson, ovvero a un sistema di protezione conforme API 670 con tecnologia di predizione integrata.
I sistemi Emerson hanno già accumulato più di 3 miliardi di ore di protezione di asset fondamentali, come generatori a turbina a vapore, turbine a gas, pompe di alimentazione per caldaie e molti altri ancora.
Negli ultimi cinquant'anni, Emerson ha progettato e distribuito tecnologie di protezione e predizione per le principali aziende di produzione al mondo.
Emerson ha modernizzato più di 1.000 sistemi di protezione datati o obsoleti in tutto il mondo.
Oltre 5.000 turbomacchine critiche, che aumentano di settimana in settimana e spaziano in diversi settori, sono protette da un sistema AMS.
AMS 6500 ATG | Ammodernamento dei sistemi di protezione
API 670: totale tranquillità con una tecnologia ultramoderna e collaudata.
È difficile da credere, ma molti dei principali produttori mondiali hanno impianti che utilizzano sistemi di protezione vecchi di 30 anni per numerosi asset di produzione critici, quali compressori, turbine e generatori. Inoltre, fornitori storici e popolari hanno lasciato che molti clienti e utenti finali di lunga data risentissero di problemi quali lunghi tempi di consegna, indisponibilità di parti di ricambio, difficoltà a livello di catena di approvvigionamento e scarsa assistenza.
Gli impianti che cercano di applicare una moderna tecnologia di protezione stanno passando al sistema di protezione comprovato sul campo AMS 6500 ATG, con strumenti di predizione integrati. Ora gli operatori possono individuare i guasti in fase di sviluppo e analizzare le condizioni durante gli stadi transitori (avvio e arresto delle turbomacchine), quando è più probabile che abbiano luogo i guasti.
L'AMS 6500 ATG è conforme ad API 670 e può vantare molte delle certificazioni di sicurezza richieste per l'utilizzo in ambienti pericolosi: certificazioni CSA Classe 1 Div. 2, IECex Zona 2, ATEX e DNV GL.
Scopri lo stato degli asset utilizzando le potenti capacità di predizione di cui sono dotate tutte le soluzioni di analisi delle vibrazioni di Emerson, inclusa la tecnologia PeakVue per una segnalazione tempestiva dei guasti dei cuscinetti.
Collegati facilmente ai sistemi DCS/PLC, Historian o MHI esistenti mediante OPC UA e Modbus TCP ed RTU. Le informazioni sono accessibili tramite il software Machine Studio o l'app mobile AMS ATG View (entrambi inclusi nel sistema).
Machine Studio consente di risparmiare tempo grazie a un'interfaccia grafica intuitiva e a modelli memorizzabili, per una configurazione semplice e flessibile. Le funzionalità di reportistica, come configurazione del sistema e gestione delle modifiche, automatizzano il processo di documentazione determinando ulteriori risparmi.
Garantisci la flessibilità e riduci il costo totale di possesso grazie a schede di processo e monitor universali con ingressi configurabili dall'utente. Le schede adattabili consentono modifiche I/O sul campo, il numero di schede di riserva è inferiore per adattarsi a un'ampia gamma di tipi di misurazione e le schede sono progettate per funzionare con i sensori esistenti.
Sebbene non sia necessario alcun software aggiuntivo quando si utilizza l'AMS 6500 ATG, gli utenti possono andare oltre la semplice individuazione dei guasti e portare l'analisi a un livello successivo abbinando gratuitamente AMS Machine Works.