Válvulas de ángulo

Válvulas de ángulo

Logre un control excelente de los servicios de líquido en aplicaciones de alta presión con las válvulas en ángulo de Fisher. 

¿Qué es una válvula de ángulo?

Un diseño de válvula de globo en el que los puertos de entrada y salida están perpendiculares entre sí. Utiliza un movimiento lineal para mover un miembro de cierre dentro y fuera de una superficie de asiento. Las válvulas de ángulo se usan normalmente en servicios de agua de alimentación de calderas y drenaje de calentadores y en esquemas de tuberías en los que el espacio es limitado y la válvula también puede servir como un codo. La válvula puede tener una construcción estilo caja o conexiones de salida expandida, internos restringidos o unos revestimientos de salida para reducir los daños por erosión, intermitencia o cavitación.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué es una válvula de ángulo?
C011 - Angle Valve
Dimensionamiento de las válvulas de control

Cómo dimensionar una válvula de control

Aprenda a dimensionar y seleccionar la válvula de control más apropiada para las condiciones de servicio existentes.

Más información

Contáctenos

Habilite JavaScript para usar este sitio web.