Blog de Emerson Automation Experts
Lea más blogs en el blog de expertos en automatización: válvulas, actuadores y reguladores
Los reguladores directos y operados por piloto Fisher y Tartarini forman parte del portafolio de la gestión de la presión de Emerson. Explore innovaciones seguras y confiables para las aplicaciones de aire comprimido, gas natural, vapor, combustible, propano, gases especiales, agua, hidrógeno, gas natural renovable y otros fluidos de proceso.
Controle la presión aguas arriba y limite la acumulación de presión en su sistema con válvulas de contrapresión probadas en el campo.
Corte rápidamente el caudal de gas en caso de presión excesiva o de baja presión al utilizar válvulas de cierre manual o automático.
Explore el amplio portafolio de las soluciones para el control de presión de Emerson que incluyen reguladores de inertización de tanques, reguladores de vapor y sanitarios y reguladores para uso general.
Garantice una reducción de presión confiable y eficiente en todos los sistemas de distribución de vapor.
Los equipos de control neumático ofrecen un funcionamiento confiable y preciso en una amplia variedad de aplicaciones. Está disponible la tecnología Smart BleedTM.
El control preciso de las presiones del tanque evita que la humedad y otros contaminantes entren en el tanque, reduce la pérdida de producto y evita la ventilación tóxica a la atmósfera. Nuestros reguladores de inertización de tanques adecuados para la aplicación pueden ayudar a mitigar los riesgos asociados con los cambios de presión normales e inesperados en los tanques de almacenamiento.
Odorización de emisiones cero y mantenimiento simplificado con el tipo D0200; no hay necesidad de energía externa ni electricidad.
Estaciones prefabricadas que reducen la presión diseñadas según las especificaciones del cliente.
Los reguladores de gas LP Fisher™ son el estándar de la industria del propano para la regulación confiable de la presión en una amplia gama de aplicaciones móviles y de almacenamiento estacionario.
Pilotos reguladores, restrictores, filtros, mangueras, medidores y otros para completar las necesidades de componentes de diversas instalaciones.