Soldadura por ultrasonidos
La tecnología de soldadura de plásticos y metales de alta frecuencia proporciona uniones muy estables para una fabricación avanzada y sostenible
La tecnología de soldadura por ultrasonidos aplica calor indirecto mediante ondas de alta frecuencia para unir piezas finas de termoplásticos o metal. Tiene una eficiencia energética alta, sin necesidad de fijaciones ni consumibles. Emerson aporta décadas de experiencia a la soldadura por ultrasonidos, además de tecnologías de vanguardia que admiten nuevas aplicaciones en equipos médicos, automoción, electrónica, embalaje y otras industrias en rápida evolución.
Vea de qué forma nuestro experto puede resolver sus retos de aplicación
Soluciones de montaje de soldadura de plástico y metal para los vehículos con motores eléctricos y de combustión actuales
Soldaduras y limpieza de precisión para circuitos sensibles, sensores integrados y componentes delicados
El ultrasonido corta, cose y une telas no tejidas, lo que permite una producción automatizada de bajo coste y alta velocidad
Soldadura de componentes para aparatos grandes y pequeños, desde lavadoras hasta aparatos para cocinas y baños
Ofrecemos experiencia técnica e innovaciones en soldadura para construir la próxima generación de tecnología de baterías
Achieve high quality and stable electrical connection for every high power or high current application. Branson Ultrasonic Metal Welding is used, for applications with similar or dissimilar joints, made of Copper, Nickel or other non-ferrous metals
Conozca los productos Branson para unión de plásticos, soldadura de metal y limpieza de precisión en nuestro catálogo en línea.
Permita que nuestros ingenieros hagan una revisión y análisis en aplicaciones profundos para buscar la mejor solución Branson para sus necesidades.