Torres de enfriamiento
Agilice el mantenimiento y mantenga el rendimiento al analizar en tiempo real la condición operativa de las torres de enfriamiento de su refinería.
Los problemas en las torres de enfriamiento pueden provocar limitaciones de producción, la calidad inapropiada de agua, las fugas de hidrocarburos y los costos y peligros resultantes. La solución de Emerson para la monitorización y el análisis de las torres de enfriamiento reemplaza las lecturas manuales poco frecuentes con información en línea de la condición y desempeño de su torre de enfriamiento, lo que le permite detectar y resolver problemas que pueden provocar la pérdida de capacidad de enfriamiento, el daño a los activos o un mayor consumo energético.
Los ciclos del agua de purga y de reposición son críticos para la calidad del agua y la eficiencia de refrigeración. Las tasas del ciclo bajo pueden resultar en una baja calidad del agua, lo que causa el ensuciamiento, la corrosión y los problemas potenciales de seguridad sanitaria para el personal. Las tasas del ciclo alto pueden causar un desgaste excesivo del equipo y el consumo y costo más alto del agua de reposición y químicos. Al permitir un control de calidad del agua basado en la conductividad, las soluciones para la monitorización de los activos de Emerson pueden optimizar la frecuencia del ciclo, minimizar los costos operativos y asegurar una buena calidad del agua.
Soluciones para la medición de caudal por presión diferencial (DP) de Rosemount |
La vibración excesiva y las altas temperaturas de los rodamientos pueden provocar el desgaste prematuro y daño en los sellos mecánicos, lo que ocasiona las fallas en la bomba o las activaciones de los ventiladores. Las paradas de los ventiladores de la torre de enfriamiento y de las bombas de suministro pueden alterar el rendimiento y disminuir la capacidad de enfriamiento. Los sensores de vibración y el software de la condición operativa del equipo de Emerson ofrecen una solución integrada que puede ayudarlo a detectar la aparición temprana de una señal de desgaste prematuro de rodamientos y prevenir las demoras y paradas.
Las fugas de las tuberías del intercambiador de calor pueden caer en el agua circulante y liberarse al entorno. Las soluciones para la monitorización y los transmisores de Emerson pueden detectar hidrocarburos líquidos en la superficie del agua, lo que le permite tomar la medida correctiva antes de que las fugas empeoren.
A medida que el agua se evapora en las torres de enfriamiento, los sólidos pueden depositarse en las superficies de intercambio de calor, lo que provoca una reducción en la transferencia térmica. La corrosión del equipo también puede disminuir la transferencia térmica. La monitorización eficaz del sarro y la corrosión permite el aumento de la eficiencia de transferencia térmica y la reducción de los costos energéticos. El software AMS Machinery Manager de Emerson también recomienda la cantidad adecuada de unidades de las torres de enfriamiento que se requiere para cubrir las demandas del agua de refrigeración en el proceso basadas en distintas condiciones del entorno.
Soluciones para la medición de caudal por presión diferencial (DP) de Rosemount |
Las torres de enfriamiento presentan varios riesgos potenciales de salud, de ambiente y de seguridad, desde el crecimiento biológico peligroso en el suministro de agua hasta la liberación potencial de hidrocarburos inflamables. Las soluciones para la monitorización de activos de Emerson le permiten asegurar la calidad apropiada del agua y así mitigar los incidentes potenciales de seguridad sanitaria. La monitorización automática también le permite al personal evitar las peligrosas lecturas manuales en el campo en un clima inclemente o helado.