Análisis y medición en la industria marítima
Amplia gama de tecnologías de medición marítima y de análisis, como nivel de radar, caudal Coriolis, sensores de presión y temperatura para un funcionamiento seguro de la embarcación.
Para conseguir una completa visión de cualquier condición a bordo de su embarcación, es vital medir los parámetros involucrados, como el caudal, la presión, la temperatura y el nivel y analizar los resultados de los datos en tiempo real. Esta información permite tomar acciones antes de que los cambios afecten el desempeño del equipo y provoquen tiempos de inactividad.