Vea más detalles de la tecnología Rosemount X-well

Funcionamiento

La tecnología Rosemount X-well mide la temperatura ambiente (T1) y la superficie del ducto (T2) para calcular la temperatura del proceso (T3) mediante un algoritmo de conductividad térmica. Este cálculo toma en cuenta las propiedades de conductividad térmica del conjunto y del ducto para tomar mediciones de temperatura del proceso precisas y confiables, similar a la precisión de los termopozos tradicionales. 

Ahorros en gastos operativos

Reduzca los costos operativos e incremente la eficiencia, el desempeño y el ahorro de tiempo con la tecnología Rosemount X-well. Esta solución innovadora no requiere la extracción de pigs, bloqueo/etiquetado o paradas del proceso, lo que ofrece una reducción en los costos del ciclo de vida útil, un incremento en la producción y un mantenimiento más fácil. Con una mayor confiabilidad y seguridad en el proceso, esta tecnología también elimina la posibilidad de que haya puntos de fuga debido a su naturaleza no intrusiva.

Ahorros en gastos de capital

Para incrementar la rentabilidad, la tecnología Rosemount X-well puede recortar el costo de cada punto de medición de la temperatura en un 30 %. Diseñada sin termopozos, esta solución no intrusiva reduce el tiempo de diseño de ingeniería en un 65 % y el tiempo de instalación en un 70 % debido a la eliminación de los cálculos de frecuencia de patrón de estela y una instalación mucho más sencilla. Debido a que no entra en contacto con el proceso, esta tecnología también reduce el impacto de cambios posteriores al diseño del proceso y costosos materiales exóticos.

Aplicaciones

Los diversos beneficios versátiles de la tecnología Rosemount X-well la convierten en una excelente solución para una amplia variedad de aplicaciones. Estas aplicaciones incluyen monitorización de ductos y cabezas de pozo, tamaños de líneas pequeñas, medición de asignaciones y proyectos de mejoras que necesitan nuevos puntos. La tecnología Rosemount X-well también puede utilizarse en complejas aplicaciones con altas velocidades, lodos, líquidos con partículas pesadas, procesos de limpieza en sitio (CIP), líquidos con alta viscosidad y procesos exigentes que requieren materiales exóticos. 

Componentes de la tecnología

Diseñada con la tecnología Rosemount X-well, esta solución se compone de un Transmisor de temperatura Rosemount 3144P o un Transmisor inalámbrico de temperatura Rosemount 648 en conjunto con un Sensor de montaje en ducto Rosemount 0085. Las ventajas de estos componentes incluyen instalación con abrazadera de tubo flexible y la mejor precisión y estabilidad de transmisor en su clase. Estos beneficios están incorporados con las mejoras de la tecnología Rosemount X-well, la cual simplificará sus mediciones de la temperatura al eliminar termopozos y la penetración en el proceso. 

Habilite JavaScript para usar este sitio web.