Manómetro inalámbrico Rosemount
El manómetro inalámbrico Rosemountcon dispone de diseño robusto resistente a fallos que proporciona información con total fiabilidad
Los manómetros Rosemount están diseñados con tecnología de sensor comprobada para ayudarle a reducir el mantenimiento y mejorar la seguridad. Además de ofrecer hasta 10 años de lecturas confiables, esta solución resiste fallas ocasionadas por vibración, sobrepresión y otros factores extremos, y también monitoriza el estado del dispositivo con una luz indicadora local. El manómetro inalámbrico también puede proporcionar una base de datos del proceso de forma remota por medio de una red WirelessHART®.
Construido con capacidad inalámbricaHART®, el manómetro permite medir diversas condiciones de proceso rápidamente, proporcionando visibilidad a tiempo real y comunicándose desde lugares remotos a través de la red inalámbrica. Este dispositivo brinda un tiempo de actualización de 1 a 60 minutos y ofrece hasta 10 años de vida útil de la batería para su funcionamiento durante largos periodos de tiempo.
Conozca el estado de su manómetro gracias a la capacidad de indicación local de estatus. Esta función monitoriza el estado general del dispositivo y alerta acerca del estatus actual del medidor con una luz LED. Esta luz LED parpadea cada segundo, indicando cual es el estatus del dispositivo, informando si el dispositivo trabaja en buenas condiciones o en otro caso, emitiendo una advertencia de baja batería, mal funcionamiento del dispositivo o pérdida de potencia.
La tecnología innovadora del sensor de presión Rosemount está diseñada para la mejora de las lecturas de presión de proceso. Este sensor probado en campo, elimina la necesidad de tubos Bourdon y de piezas mecánicas y, gracias a su vida útil de 10 años de instalación, ofrece una elevada durabilidad. Este sensor, ofrece clasificaciones de sobrepresión desde 1,5x hasta 150x y mejora la seguridad al contener el proceso, gracias a dos capas de aislamiento de proceso.
Reduzca los fallos de los medidores tradicionales al eliminar los tubos de Bourdon y partes mecánicas, con el manómetro inalámbrico Rosemount. Los ambientes de proceso exigentes, como aquellos con vibraciones, presión excesiva, temperaturas extremas y corrosión, pueden hacer que los tubos de Bourdon se dañen, se congelen, se rompan y experimenten otros problemas o daños inesperados. Gracias al diseño digital y a la tecnología de sensor probado del manómetro inalámbrico, puede reducir los fallos de los manómetros, aumentando la precisión y el rendimiento en la medida.
El manómetro inalámbrico Rosemount se puede configurar con opciones de manifold y sello remoto. Los manifolds viene preensamblados y verificados para detectar fugas con configuraciones de 2 válvulas y "bloquear y purgar" para una fácil instalación. También están disponibles preensamblados al manómetro sellos (directos y remotos) que funcionan como una barrera de aislamiento adicional contra el calor/frío, los procesos corrosivos o viscosos. También están disponibles soportes de montaje, garantías extendidas y certificaciones NACE y de calibración.