工业无线技术

工业无线技术

使用无线技术简易且经济地实施或拓展现有的传感网络 

拓展无线传感网络,削减运营成本

如果您的过程工厂与其他人的一样,安装有一些无线传感器,您就可以快速增加更多的无线传感器来改进运营、降低能耗和提升安全性。 无线传感器和无线网络可用于多种过程测量,与有线方案相比其成本通常低得多,并且安装更快,造成的干扰也更小。

 了解艾默生如何依靠可靠的技术和应用解决方案帮助您实施或拓展无线传感网络。

读取更多...
单击以继续读取 拓展无线传感网络,削减运营成本

依靠无线保持领先并脱颖而出

成熟的解决方案

凭借先进的实力,艾默生提供广泛的无线产品组合,包括变送器、网关和久经验证的应用解决方案。

现在,在全球范围内我们的产品有着数百亿的运行时间和数以万计的安装网络,我们的客户正在不断地改变着运行管理,以解决棘手的挑战。

了解如何使用无线解决方案在行业中保持领先、脱颖而出。

节约时间与资金

无线解决方案提供了简便、快速且经济的方式,可扩大您的能力范围,并获得实时、有价值的数据。 这些非侵入式的自组织和自供电网络,可以在数分钟内部署完成,并简单地集成到现有的系统中。

 布线少、调试快、无需标定的设备,是无线解决方案特色,可降低超过 50% 的安装时间和成本,减小了现场调查、设备、工程设计和培训的需要。

保护员工,保护环境

过程条件状态报告往往通过非常耗时的人工巡视定期完成,这样有可能带来安全问题或导致报告不准确。 对于危险环境,艾默生无线解决方案可以监控之前无法到达的区域。 

 无线监控提供过程运行状况和安全信息以及环境报警,帮助您降低职业和环境危险,减少安全事故,改善监管合规性和报告情况。

可靠、可用、安全

为了保证现场运作的安全,您需要可靠、及时的数据流。 使用自修复网状技术,您可以依靠艾默生无线网络确保 99.99% 的数据可靠性。 网络可自动发现最佳的通讯路径,保证您数据的流动性,确保正确的人可在正确的时间访问数据。

通过常开式分层安全,艾默生网络设备可应用行业标准安全协议,有效地保护您的过程性能和数据。

无所不知

无线解决方案帮助您在问题发生前发现它们。 无线解决方案可以洞察异常情况和过程变量中的变化,帮助您积极地预防异常情况,减少安全风险。

艾默生易于实施、成本高效且牢固耐用的无线产品,设计用于承受严苛的过程环境,连续提供精确、可靠数据,将您的业务模式从反应型转化为主动型。

无缝集成

使用艾默生可扩展无线产品和解决方案,帮助您轻松实施或扩展网络基础设施。 无需进行无线培训,我们尖端的领先技术使您可以根据最高优先级需要整合无线能力。  

 

一旦安装,即可无缝调整或扩展您的网络。 通过 LAN 连接到现有的主机系统,配备了艾默生分散式控制系统、DeltaV™ 和 Ovation™ 的原生集成。 网关界面使用了行业标准协议。

无线技术入门

网络概览

现场和工厂的数字建筑是一种过程自动化、劳动力产能和工厂管理的开放式无线解决方案。

 现场网络是基于 IEC 62591 的自组织网状网络(WirelessHART®),设计用于恶劣环境的测量、感应、过程控制和诊断。

 工厂网络设计使用开放标准,为整个工厂的视频、声音和人员/资产追踪操作提供一个整体性的通讯平台。

无线标准

开放标准包括,IEC 62591(WirelessHART®)以及用于无线现场网络的 802.15.4 无线电技术和用于无线工厂网络的 IEEE 802.11 Wi-Fi,以及用于确保安全的 WPA2 和 NIST 标准 FIPS-197 加密。

 HART® 通信基金会制定了 WirelessHART 标准, IEEE LAN/MAN 标准委员会确立了 IEEE 802.11 系列(WLAN)通讯标准。

 艾默生将其行业领先的无线网络与 Cisco 的网络架构相结合。

安全性

我们的无线技术产品和解决方案设计用于保证您的网络安全,保护您的工厂和业务数据。 

在现场网络层面,通过先进的基于标准的加密、验证、认证、密钥管理和抗干扰技术提供可靠、多级、始终有效的安全性。

 在工厂网络层面上,安全对 Cisco 统一无线网络和基于标准的 Cisco 自防御网络解决方案来说是根本要素。

电源管理

最大化高效能时间和能源效率,是每个艾默生无线设备和网络单元开发的关键目标。 我们的设计师优先考虑电源问题,因此您可以受益于 SmartPower™ 高级功能,其包括快速设备唤醒时间、低功耗电子部件和能量采集技术。

 艾默生预测性维护软件,AMS™ 套件:智能设备管理器,可为信号电池更换需求而配置,从而能清楚洞察设备电源状态。

可靠性

无线现场网络采用自组织网状网络,可实现大于 99% 的数据可靠性。 设备作为网络连接器,而网关可自动找到最佳的通讯路径。 出现阻碍时,网关可以重新将信号路由。

 自配置工厂网络,Cisco® Aironet 1500,无需网络连接即可配置接入点。 Cisco 管理网状网络的无线控制系统是一种用于 WLAN 计划、配置和管理的集中式平台。 

可扩展性

艾默生解决方案不是一种自上而下或自下而上的模型。我们的网关、设备、接入点和软件采用无线通讯标准,经严格测试,可与现有过程技术无缝配合使用,让您可以从优先的工作做起。

这意味着,您可以构建一个现场层面的传感器网络或是设定工厂层面的无线接入点。 该可扩展功能允许您从小范围开始,不断扩展范围或应用,而无需对基础设施做更多投入。

无线产品和服务

现场仪表

缩短了传感网络的部署时间,保证简易安装,配备尤为可靠和精确的压力、流量、液位、温度、振动、离散、声音和储罐计量无线测量仪表。

网络基础设施

使用广为认证的技术,满足您的应用需求。 所有艾默生无线设备、网关、接入点和软件都采用无线通讯标准,并经过了严格的共存测试,确保无缝集成。 灵活、可扩展的无线架构可整合到现有的主机系统,实现无线网状网络部署,高要求区域内的监控测量点提供可靠、连续的数据。

工厂网络解决方案

提高您人员和工厂的产能和安全性。 无线工厂网络可实现能提供人员安全和产能的商业和操作应用,如劳动力调配、安全调动和视频监控。 无线工厂解决方案利用工业 Wi-Fi 技术,可与无线现场网络无缝集成。

无线服务

艾默生提供设计和安装服务,确保选择适用的无线技术,满足标准合规性和适用的网络设计,满足高要求的工程设计实践和操作性能。 即使无线解决方案没有要求,我们的工程师也可提供专业的现场评估,保证方案顺利实施。 借助 SmartStart™ 服务,经验丰富的技术人员可以确保设备和网络的正确安装、调试和配置。 

请启用 JavaScript 以使用此网站。