您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
通过实时监测,帮助您更好地管理运营和商业流程。
数字化转型石油和天然气业务,使您的员工能够在世界上任何地方远程监控您的站点或工厂,不会危及到员工安全且保障数据安全通过与艾默生合作,您可以接触到拥有资深行业知识的全球专家网络,以及涵盖从油藏到罐区的整个石油和天然气价值链的各种灵活软件工具。我们可以帮助您通过应用实时建模、数字双胞胎、机器学习或人工智能来提高产能和盈利能力,同时提高可靠性、安全性和合规性,从而改进业务成效。
利用基于云的数据采集进行远程控制和优化。
降低总安装成本并缩短调试时间
本地部署 SCADA 系统与基于云的 SaaS SCADA 系统之间的差异
油藏管理软件
我们的软件可以帮助您做出明智决策,例如在哪里钻孔,采用何种生产策略,以及如何充分提高回收率等。
上游石油和天然气应用
利用我们开箱即用的预配置解决方案提高效率、提高产量,并更准确地配置工厂设备。
中游石油和天然气应用
为您的管道或终端提供实时的、系统级的业务和运营数据集成,从而获得更敏锐的洞察力和最大限度的效率。
云 SCADA 解决方案
通过随时随地为您的员工提供安全、实时、易读的生产数据,可在各个层面推动更强有力的决策。
云和本地 SCADA 系统
利用高性能和实时 的SCADA 平台对复杂的石油和天然气网络运营进行监测、控制、调度和优化
Plantweb Optics 分析工具
运用这一屡获殊荣且开箱即用的解决方案,实时监测过程和资产的异常行为,并预测未来绩效。
陆上和海上的工业自动化和控制
借助经 ATEX 和 UL-HAZLOC 认证的解决方案,监控设备的运行状况,在发生故障前做出预测,同时确保完善的安全和保障。
中游控制系统和软件
实时连接现场和企业,降低成本、优化资产利用率并监测运营绩效。
动态仿真
通过提供实时、精确的数字双胞胎仿真技术,提升性能、成本控制和安全性。
观看研讨会,其他生产商是如何利用基于云计算的安全自动化,通过可视化分析,将大数据转化为可操作的信息。
Spectra Energy 选择站点管理器提供大型燃气贸易交接应用解决方案
Synthesis® 被选为 Buckeye Partners 的罐区解决方案
Enagas S.A. 基于 PipelineManager® 或构建多平台仿真系统
向我们整个组织的石油和天然气专家了解如何应用我们的最新产品,并确保通过 LinkedIn 与他们联系。