您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
获取健全的自动化工具包,打造快捷、高效的项目执行环境。
艾默生全面的工程工具组合帮助用户减少工作量、降低复杂性并集成核心控制和自动化设备。因此,您可凭借 DeltaV 系统出色的易用性,不限方式、时间、地点执行系统功能,并如期交付项目。
为客户构建 DeltaV 工作站。
追踪组态变化,了解 DeltaV 模块、相位、操作、和程序。
管理系统组态的各个方面。
可视化浏览控制策略,并在执行过程中随时调整。
便于查阅项目详情和日常参考资料的手册。
高度先进的动态工程能力,可响应需求从 DeltaV 工作站调取。
使用 DeltaV Excel Add-in 便捷地浏览实时 DeltaV 数据,并将其添加到您的 Microsoft Excel 电子表格。
符合应用要求的设计策略。从 IEC61131-3 语言和现场总线模块中进行选择。
通过直观的点击式诊断功能,轻松监控 DeltaV 系统的健康状况。
集先进的操作界面、动态工程设计、软硬件和固件诊断于一体。
ProfessionalPLUS 工作站可为您提供对工厂进行组态、控制和故障诊断所需的所有套件。
管理面向艾默生自动化及控制软件,以及资产性能管理产品组合提供的产品支持、订阅和许可,以及访问生命周期软件与服务。
我们的性能服务可为您提供专业知识与支持以助您实现运营水平的提升。
我们的全球服务中心可为您的多种服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选择,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是帮助您避免意外停机、提高产量及降低成本的关键。