实验室设备

实验室设备

通过 Sonifier 产品和数字超声波清洁机,让您的实验室设备具有出色的可靠性和控制能力。

在您的实验室中实现更高的精度和控制能力

艾默生实验室设备具有更高水平的简易性、精确性和可重复性。在清洁、样品处理和样品制备中,我们的强大技术使您能够控制一致和可预测的结果。 

通过数字化的简易显示单元控制温度范围、处理时长和能源水平。利用自动功能在处理期间进行进程编程和温度控制。 

从实验室到车间,艾默生提供合适的技术来满足您的需求。

读取更多...
单击以继续读取 在您的实验室中实现更高的精度和控制能力

Bransonic 工作机制

超声波清洁概述

超声波清洗机可以在流体中生成受控的高幅压力波动,从而在短时间内实现一致的处理效果。它用于清洁、样品加工和样品制备工作,如混合与均质、细胞破裂、颗粒分散和固体溶解。 

该设备采用坚固耐用的工业级 40kHz 转换器,用于缩短清洗时间并提高工作效率。扫频可根除造成结果不一致的驻波。

可编程清洗与睡眠模式

可对 Bransonic 数字超声波清洗机进行完整编程。它允许技术人员进行设置编程和锁定。它不仅有助于减少操作错误,也可以在编程后自动运转。 

CPXH 系列超声波清洗机睡眠模式会在完成一次周期且 15 分钟内未按键时使装置进入省电状态。处于睡眠模式时,系统会继续供电并进行工作追踪,以便在装置再次负载或键盘被触摸时唤醒。

脱气与调节

脱气是确保清洗解决方案所控制的气体不影响超声波空化过程的重要步骤。 

必能信超声波清洗机具备超越基本处理的高级数字化脱气设置。脱气时间可长达 99 分钟,而且能进行高级波形调制,以处理多种样品制备应用。

实验室设备系统



应用开发

应用开发

我们的应用工程师会深度分析应用要求,以找到契合您需求的必能信解决方案。

请启用 JavaScript 以使用此网站。