AMS Trex 设备通讯器
无需其它专业工具,即可提高现场工作效率并解决复杂的设备问题。
当测量、无线和分析仪表、调节阀等智能现场设备无法正常运行,或工厂的问题未被诊断出来时,可能会出现代价高昂的意外停机或过程中断。
AMS Trex 设备通讯器可以在现场解决问题,从而避免在处理过程中执行不必要并可能具有破坏性/侵入性的物理调查。有了 AMS Trex,用户可以正确诊断智能现场设备问题,大大缩短维护团队的工时,并及时、迅速、正确地解决问题,减少维护团队工作量。
通过 MyEmerson 可直接订购和组态、请求定制报价或询问信息、探索 3D 交互式阅览器等。
在设备持续运行的情况下,技术人员可以使用坚固的本安型 AMS Trex 通讯器,在现场实施隔离并修复问题。
专为承受制造工厂中的恶劣条件而设计,符合全球本安要求。
Trex 通讯器的设计可实现舒适的单手全天候现场操 作。佩戴手套时也可操作屏幕。
回路供电功能可使您在现场对设备进行设备组态, 无需等待受电或 I/O 就位。只需连接到仪表,即可为其供电。
轻松调节显示模式,可节省电力,适应黑暗环境或强光环境,确保显示画面清晰可读。
通过基于应用程序的现代化框架扩展 AMS Trex 的功能,帮助技术人员执行任务。
无需技术人员干预,即可维护 AMS 设备管理器数据库中的数据完整性。
AMS Trex 设备通讯器传承了艾默生在智能现场设备通讯领域的丰富经验,延续着艾默生在测量与分析仪表、智能阀门定位器、最终控制元件、分布式控制系统(DCS)及其他过程工业领域的专业知识。因此,AMS Trex 足以成为过程行业深受信赖的“万能”通信工具。
AMS Trex 作为现场通信和故障排除的优选设备,深受全球各重要行业用户的依赖。
艾默生的可靠性解决方案业务在智能现场设备和手持设备通讯器领域拥有三十余年的丰富经验。
AMS Trex 全面支持 HART 和 FOUNDATION 现场总线设备,且会不断扩大支持范围。
了解艾默生 AMS Trex 为什么被视为智能现场设备维护、管理、故障排除等工作的“万能”手持设备通讯器。
利用 PC 应用程序附带的 Upgrade Studio 及时更新 Trex 通讯器的软件和应用程序。这些应用会自动执行工作流程,便于工作人员在现场安全、一致且精确地调试、组态、诊断现场仪表以及排除这些仪表的故障。
现场通讯器应用程序可为 HART 及 FF 设备提供了各种不同的组态和故障排除选项。
使用回路诊断应用程序,您可以为现 场回路供电并执行回路故障排除和检查。此外,该功能还能够隔离并排除接线问题。
现场总线诊断应用程序为您提供 必要的工具集,以便于对 FF 网段进行故障排除和检验。
用更少的时间预置无线网络,降低出错几率并提高安全性。
确保罗斯蒙特雷达液位变送器的测量和组态精度。
使用 Valvelink Mobile,可在不 影响生产的情况下分析并检查阀门组件状态及性能。
包含计算器、用于进行基本换算的换算器、回路转换器/欧姆定律计算器和单位换算器。
将 PDF 文件传输到 AMS Trex,即可在现场轻松阅读手册、工作流程、注释及其他 PDF 文件。