Многофазный расходомер для нетрадиционных сланцевых месторождений
Усовершенствованный прибор с компактной и очень экономичной конструкцией для сланцевой отрасли, обеспечивающий прямой и точный мониторинг и измерение в устье скважины.
Компании нефтегазовой отрасли в настоящее время стремятся улучшить эксплуатационные характеристики скважин с помощью технологий и инноваций. Эти инновации направлены на улучшение эффективности, улучшение инфраструктуры и снижение стоимости услуг. Подобные задачи актуальны для всей отрасли, включая подводные, морские и наземные месторождения, нетрадиционные месторождения нефти и газа. За последние годы компания Emerson приобрела обширный опыт использования многофазного расходомера Roxar 2600 (MPFM) для точных измерений расхода обратного потока, а также для начальной, средней и поздней фаз добычи на сланцевых месторождениях Северной Америки.
Принципы работы многофазных измерителей
Для нетрадиционных месторождений термин «возвратный поток» означает период, когда скважина возвращает большую часть воды, которая была закачана в горную породу во время гидравлического разрыва пласта.
Точные данные непрерывного измерения и диагностика процесса с помощью многофазного расходомера Roxar 2600 во время обратного потока обеспечивают следующее:
Проблемы нетрадиционных скважин могут включать в себя слаборазвитые производственные мощности, нехватку персонала, снижение прибыли из-за плохих измерений и затраты на переработку из-за плохой сепарации. При установке одного расходомера Roxar 2600 MPFM на каждую скважину появляется возможность обеспечить измерение для начальной добычи и переходящего фонда скважин, установить причины изменения добычи, снизить эксплуатационные расходы и риски для техники безопасности. Непрерывная информация от расходомера Roxar 2600 MPFM в сочетании с программами оптимизации механизированной добычи позволяет повысить производительность на 4–20 %.
Снижение цен на нефть заставляет операторов искать способы снижения капитальных и эксплуатационных расходов. К ним относятся способы повышения производительности скважины с помощью технологий и инноваций, определения повышения эффективности и улучшения инфраструктуры. При установке по одному многофазному расходомеру Roxar 2600 на скважину операторы могут добиться точного распределения скважин, а также уменьшить площадь, занимаемую кустом скважин, требования к трубопроводам и воздействие на окружающую среду, поскольку резервуары передвигаются вниз по потоку к центральным объектам.
В дополнение к многофазному расходомеру Roxar 2600 может быть установлен акустический детектор пескопроявления (SAM) Roxar Эти неинтрузивные детекторы пескопроявления могут использоваться для количественной оценки пескопроявления и проверки эффективности уловителя песка и возможной эрозии трубопроводов. Сочетание Roxar 2600 MPFM и акустического детектора пескопроявления Roxar SAM по сути обеспечивает 4-фазную систему измерения (газ, нефть, вода и песок), в которой детектор использует измерение скорости от Roxar 2600 MPFM для количественного определения количества добытого песка.
Компания Emerson гордится тем, что постоянно прислушивается к своим заказчикам и стремится удовлетворить любые их потребности в контрольно-измерительных приборах. Мы рады представить новое встроенное программное обеспечение для многофазного расходомера Roxar 2600 — Rapid Adaptive Measurement. Достоверность данных, какими бы сложными и разнообразными ни были характеристики потока, а также упрощение процесса интеграции и настройки — вот ключевые требования к оборудованию для обеспечения максимальной производительности. Это инновационное встроенное программное обеспечение также способствует цифровизации вашего предприятия и помогает в достижении больших целей и лучших результатов с меньшими затратами. Дополнительную информацию о новой версии нашего непревзойденного программного обеспечения см. в разделе видео на этой странице.
The Roxar 2600 Multiphase Flow Meter has proven to be robust and is performing well with all the various assisted recovery methods. With naturally flowing wells with erratic behaviors due to continuous changes in water, oil and gas, the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter can adapt to the different flow regimes using advanced sensor capabilities to determine not only the rapid changes of the total flow but also address complex combinations of phase distribution.
Case Study
Компания Emerson использует свои знания и технологии, чтобы помочь компаниям повысить прибыль на 10 %