ПО Roxar Rapid Adaptive Measurement™

ПО Roxar Rapid Adaptive Measurement™

Встроенное программное обеспечение для многофазного расходомера Roxar™ 2600 обеспечивает надежное адаптивное измерение в режиме реального времени в динамическом многофазном потоке

Внедрение технологий автоматизации с помощью ПО Rapid Adaptive Measurement

Внедрение технологий автоматизации с помощью ПО Rapid Adaptive Measurement

Rapid Adaptive Measurement является встроенным программным обеспечением многофазного расходомера Roxar 2600.  В программном обеспечении используется автоматический выбор модуля со скоростью расчета 10 Гц, поддерживающий автоматизацию на месте эксплуатации и обеспечивающий оптимизированные измерения в любой заданный момент.  Благодаря этому инновационному подходу операторы могут быть уверены в увеличении производительности измерительных приборов, повышении надежности и достоверности наряду с обеспечением экономичной и оптимизированной работы.

Read More...
Click to continue reading Внедрение технологий автоматизации с помощью ПО Rapid Adaptive Measurement

Характеристики и функциональные возможности

Основные принципы ПО Rapid Adaptive Measurement

Встроенное программное обеспечение имеет модульную архитектуру; причем каждый модуль оптимизирован для конкретных условий потока.  Для всех модулей выполняются параллельные вычисления, а степень достоверности рассчитывается самостоятельно для каждого модуля.  Затем автоматизированные арбитры выбирают наиболее подходящий модуль для применения в заданный момент.  Эти вычисления применяются к измеренным значениям со скоростью 10 Гц.  Эта передовая инновационная технология способствует повышению уверенности операторов и достижению целей по автоматизации в нефтегазовой отрасли.

Стандартный пакет программ

Многофазный расходомер Roxar 2600 в стандартной комплектации оснащен программным обеспечением быстрого адаптивного измерения Rapid Adaptive Measurement.  Это комплексное инновационное программное обеспечение включает в себя интегрированное измерение объемной доли газа 0–100 % или «один режим», параллельные вычисления, встроенную систему измерения зависимости «давление-объем-температура» (ДОТ), основные сигналы тревоги и диагностику, а также адаптивное измерение плотности.  Кроме того, ПО обладает значительным количеством функций автоматизации, которые снижают нагрузку на оператора и обеспечивают эффективное, достоверное и надежное измерение.

Удобное сравнение результатов

Эта функция, обладающая дополнительными преимуществами, расширяет встроенные возможности измерения ДОТ, включенные в основной пакет программного обеспечения, двумя способами.  При использовании газлифта в качестве вспомогательного метода извлечения эта функция предоставляет операторам возможность быстро и эффективно повторно комбинировать углеводородный состав на основе соотношения между добываемым газом и подъемным газом.  Кроме того, предлагаются две дополнительные стадии промывки, которые позволяют операторам с легкостью сравнивать результаты испытания и, например, результаты, полученные для сепаратора сыпучих материалов.

Обеспечение дополнительной устойчивости, надежности и достоверности

Эта обладающая дополнительными преимуществами функция имеет два аспекта: расширенные сигналы тревоги и компенсация слоя.  Поддерживаемые аварийные сигналы обеспечивают проверку потока, датчиков и расчетов на месте эксплуатации, обеспечивая высокую степень уверенности оператора.  Функция компенсации слоя сначала определяет наличие слоя в измерительном приборе, а затем компенсирует влияние слоя, обеспечивая надежное измерение даже в самых сложных условиях.

Модульный подход к измерительным приборам

Многофазный измерительный прибор Roxar 2600 имеет модульную конструкцию. Это означает, что операторы могут выбирать модули, соответствующие их потребностям в измерении и методу измерения.  Измерительный прибор поставляется с системой измерения гамма-плотности и без нее, предоставляя операторам необходимую гибкость.  Для многофазного режима и режима потока влажного газа возможно отключение гамма-функции.

Экспертная оценка Emerson к вашим услугам

Служба мониторинга рабочих характеристик Roxar 2600 имеет полную совместимость с программным обеспечением быстрого адаптивного измерения Roxar Rapid Adaptive Measurement.  Служба обеспечивает эффективную дистанционную поддержку и анализ данных MPFM, гарантируя оптимальную производительность измерительных приборов.  Операторы также могут быть уверены в том, что они используют аналитическую информацию, полученную с помощью многофазного измерительного прибора, и что в случае необходимости будут предоставлены заблаговременные упреждающие уведомления.

Ресурсы

ПО Roxar Rapid Adaptive Measurement™

Пресс-релиз:

Пресс-релиз о выпуске инновационного встроенного программного обеспечения Rapid Adaptive Measurement для многофазного расходомера Roxar 2600.

Пресс-релиз
Please enable JavaScript to use this website.