Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-Roxar-RMSS

Многофазная система определения содержания соли Roxar

Product Description

Многофазная система определения содержания соли Roxar позволяет в реальном времени выполнять чувствительные измерения проводимости и содержания соли в добываемой воде в скважинах многофазной добычи. В совокупности с многофазным расходомером Roxar данная система позволяет операторам выполнять независимые многофазные измерения содержания соли, принимать незамедлительные корректирующие меры для обеспечения бесперебойной подачи потока (с оптимизацией использования ингибиторов коррозии, эрозии и окалины), минимизировать образования конуса обводнения и максимально увеличить добычу нефти и газа.

Погрешность
±0,5 Сименс (абсолютных)
±0,5 отклонение в % от содержания соли (NaCl)
Рабочий диапазон
Вода (1) — 100 % водожидкостный фактор (WLR)
0–80 %(2) Объемная доля газа (GVF)

(1) Точка перехода воды
(2) Рабочий диапазон может быть увеличен до 90 % объемной доли газа в зависимости от рабочего давления и расхода
Рабочий диапазон
(1) Точка перехода воды (2) Рабочий диапазон может быть увеличен до 90 % объемной доли газа в зависимости от рабочего давления и расхода
Давление
5000 фунтов/кв. дюйм (345 бар)
Температура
от –20 до +130 °C
Диаметры патрубков расходомеров
От 2” до 6”, другие размеры возможны по запросу
Технология, применяемая в датчиках
Микроволновой датчик оборотов
Порты каналов связи
RS-485 x 2
Длина
750 мм

Особенности

  • Непрерывный вывод данных о проводимости и солености воды в реальном времени.
  • Низкая погрешность (+/-0,5 Сименс) и большой рабочий диапазон для улучшения измерений многофазным измерительным преобразователем.
  • Компактная конструкция, состоящая из трубной секции и вычислителя расхода, смонтированная перед расходомером, для облегчения установки и обеспечения гибкости.
  • Автономное модульное изделие, позволяющий интегрироваться как в новые, так и существующие многофазные расходомеры.

Документация и чертежи