Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-628 Toxic Gas Sensor

Универсальный газовый датчик Rosemount 628

Product Description

Электрохимические датчики токсичных газов серии Rosemount 628 отличаются высокой избирательностью и малым временем отклика, имеют длительный срок службы. Все датчики Rosemount 628 совместимы с беспроводным газоанализатором Rosemount 928 Электрохимическая ячейка датчика включает стандартную технологию, которая используется в обычных проводных детекторах для обеспечения постоянного обнаружения токсичных газов в сложных и удаленных местах. Датчик газа доступен в различных версиях для сероводорода (H2S), угарного газа (CO) и снижения содержания кислорода (O2).

Рабочая температура
H2S: от -40 °F до +122 °F (от -40 °C до +50 °C )
снижение O2: -22 °F to +122 °F (-30 °C to +50 °C)
CO: -22 °F to +122 °F (-30 °C to +50 °C)
Погрешность
H2S: ± 3 ppm или 10 % от показания, в зависимости от того, что больше
снижение O2 в пределах 0.5 % фактического показания
CO: ± 6 ppm или 10 % от показания, в зависимости от того, что больше.
Постоянная времени / отклик
T20 < 8 секунд
T50 < 10 секунд
T90 < 45 секунд
Диапазон обнаружения
H2S: диапазон уровня концентрации газа 0-100 ppm
снижение O2: уровень концентрации газа 0-25 % по объему
CO: диапазон уровня концентрации газа 0-1000 ppm
Сертификация
Искробезопасный, CSA Разд. 1 ANSI/ISA 92.00-2010 (R2015); ATEX/IECEx Зона 0

Особенности

  • Электрохимический измерительный модуль с возможностью горячей замены с диагностикой после истечения срока службы, может быть установлен в поле без инструментов.
  • Искробезопасная сборка сенсора, состоящая из электрохимического сенсорного элемента, установленного в прочном полимерном измерительном модуле
  • Технология WirelessHART® безопасна, экономична и обеспечивает надежность данных на уровне более 99%

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-1 of 1 results for Parts & Accessories
:
Rosemount™ Узел фильтра защиты от посторонних входов Rosemount 628
Тип элемента
Прочее
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Совместимость
Rosemount 628 Toxic Gas Sensor
Линейка
Обнаружение пламени и газа
НАЛИЧИЕ
2 недели
Тип элемента
Тип продукта
Совместимость
Линейка
НАЛИЧИЕ
Прочее
Принадлежности и запчасти
Rosemount 628 Toxic Gas Sensor
Обнаружение пламени и газа
2 недели